CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

3-5 Toneladas, 15-25 Toneladas

Foundation™ Unidades en la azotea

Large Foundation Unit with Symbio

3-5 Toneladas, 15-25 Toneladas

Foundation™ Unidades en la azotea

Características clave

  • Diseñado para un fácil reemplazo de igual a igual
  • Rendimiento confiable, eficiente y de gran valor
  • El amplio rango de capacidad se suma al atractivo
  • Pedido de piezas basado en aplicaciones

Obtenga su reemplazo de techo con el pie derecho con Trane® Foundation ™

October 31, 2024

Diseñadas para el reemplazo plug and play, las unidades de techo Foundation se adaptan a una amplia gama de superficies, lo que facilita el reemplazo de las unidades de la competencia, sin la necesidad de adaptadores de acera.

Reemplazos comparables rápidos, fáciles y eficientes que le ahorran tiempo y dinero a usted y a sus clientes. Habla de simple. HVAC, LO ANTES POSIBLE.

Unidades disponibles en stock con opciones de envío rápido el mismo día

Con una estricta estrategia de gestión de inventario que almacena equipos disponibles localmente, Trane se asegura de que estas unidades de techo estén cerca del sitio de su cliente y listas para enviarse cuando las necesite, a menudo entregadas el mismo día. La aplicación móvil Trane 360 ​​también agiliza el proceso de reemplazo rápido, lo que facilita la compra de piezas directamente desde su dispositivo móvil.

Precio competitivo: fiabilidad y eficiencia excepcionales

Para lo básico bien hecho, no busque más allá de las unidades de techo Trane Foundation. Diseño simple, altamente confiable, fácil de instalar y con un precio competitivo por un valor excepcional.

  • Compresores de larga duración para años de fiabilidad 
  • El intercambiador de calor tubular maximiza la transferencia de calor
  • Capacidad para detectar fugas lentas de refrigeración 
  • El monitor de fase eléctrico evita el funcionamiento debido a pérdida de fase, inversión de fase y voltaje insuficiente 
  • Serpentín de condensador de microcanal 
  • Sistema de encendido de gas confiable 
  • Certificado AHRI® 
  • Los controles digitales simplifican la instalación, la resolución de problemas, el servicio y el soporte

Obtenga las especificaciones de la Fundación

Con una amplia gama de capacidades de 3 a 25 toneladas, funda una variedad de aplicaciones comerciales

Independientemente de los requisitos de capacidad o la aplicación comercial, las unidades de techo Foundation son una opción confiable para una amplia gama de edificios de tamaño pequeño a mediano.

¿Lo necesitas ahora? Consíguelo rápido

¿Tiene un cliente cuyo negocio no funciona debido a una falla en el equipo HVAC? El equipo local de soluciones de reemplazo comercial de Trane se dedica a proporcionar un presupuesto rápido y preciso, ubicar una unidad Foundation local que cumpla con sus requisitos y programar una entrega rápidamente, a menudo el mismo día en que lo solicita, de los inventarios de la oficina local de Trane. Los contratistas pueden confiar en que Trane se asociará con ellos para satisfacer sus necesidades inmediatas de reemplazo de techos con una unidad de techo rápida plug and play como Foundation.

Literatura de producto

October 31, 2024