CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

3 to 25 Toneladas

Sistemas de azoteas por zonas

unitary-zoned.png

3 to 25 Toneladas

Sistemas de azoteas por zonas

Características principales:
  • Comodidad y eficiencia superiores para edificios pequeños a un precio asequible
  • Opciones de zona única o multizona para satisfacer las distintas necesidades de comodidad del edificio
  • Elija entre modelos de eficiencia energética estándar, alta o ultra alta
  • Controles digitales preprogramados e instalados de fábrica con controles de pantalla táctil fáciles de usar y conectividad móvil
  • Componentes prediseñados diseñados para funcionar a la perfección para facilitar la instalación y el mantenimiento.

Gestión del confort de edificios grandes: diseñado para edificios pequeños

Los sistemas Trane® Zoned Rooftop están prediseñados para brindar una comodidad superior con control de una o varias zonas, administración remota del sistema basada en aplicaciones y eficiencia energética superior a un precio asequible.

Con capacidades de 3 a 25 toneladas, los sistemas de techo por zonas de Trane combinan las mejores tecnologías de Trane en sistemas llave en mano para propietarios de edificios pequeños que buscan flexibilidad, eficiencia y control del rendimiento.

Los componentes del sistema incluyen:

  • Unidades de techo Precedent® o Voyager® 
  • Unidades terminales VAV 
  • Control del sistema Tracer® Concierge ™ 
  • Controles y sensores inalámbricos Air-Fi®

Sin concesiones en cuanto a eficiencia energética

Simple no significa desperdicio. Los sistemas de techo por zonas proporcionan una eficiencia energética sobresaliente en tres niveles: eficiencia estándar, alta y ultra alta. La tecnología de velocidad variable opcional está disponible para regular las velocidades del compresor y del ventilador para cumplir con los requisitos de carga mientras se mantiene la eficiencia.

Otras funciones integradas:

  • Ventilación integrada con control de demanda y refrigeración sin economizadores 
  • Estrategias avanzadas de optimización para reducir el uso de energía
  • Alertas de mantenimiento automático para mantener un rendimiento óptimo

Obtenga los beneficios de la automatización de edificios, sin la complejidad

Sin automatización de complicaciones. Con los controles Tracer® Concierge, que incluyen una pantalla táctil y controles y sensores inalámbricos Air-Fi® opcionales, un sistema de techo por zonas de Trane ofrece un funcionamiento sin preocupaciones.

La interfaz de usuario intuitiva que incluye:

  • Aplicaciones estándar preempaquetadas con secuencias de control del sistema optimizadas 
  • Aplicación móvil que proporciona acceso remoto 24 horas al día, 7 días a la semana para la gestión del sistema 
  • Admite protocolos de comunicación abiertos de conformidad con ASHRAE® y Standard 135 (BACnet® / ZigBee®)

Fácil de diseñar, especificar, instalar y mantener

Los componentes prediseñados y los controles instalados en fábrica ayudan a garantizar que la instalación se realice a tiempo y dentro del presupuesto. Confíe en Trane las cosas difíciles y ofrezca a sus clientes un sistema técnicamente avanzado y de alto rendimiento, prediseñado por los profesionales de HVAC.

Características:

  • Controles inalámbricos: para una instalación más rápida, flexibilidad de ubicación y reubicación más fácil
  • El panel de control del sistema incluye detección automática y configuración de componentes inalámbricos para una instalación más rápida
  • Hasta cuatro funciones de detección en un sensor de zona: temperatura, humedad, ocupación y CO2
  • La red de malla inalámbrica con recuperación automática y el rango de señal extendido maximizan la confiabilidad

Otros productos en los que podría estar interesados