CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Sistemas divididos

Eficiencia y confiabilidad de todo el edificio

Obtenga un rendimiento y una flexibilidad de instalación excepcionales con Trane.

Si los techos empaquetados no son una opción debido a consideraciones de espacio o arquitectura, un sistema dividido de Trane podría ser su respuesta. La misma gran eficiencia energética y rendimiento que las unidades compactas. Misma fiabilidad y calidad. Además, mayor flexibilidad para la instalación y acceso a nivel del suelo para facilitar el servicio. Eso es todo un paquete.

Elección incomparable de componentes del sistema para edificios pequeños a grandes

Trane ofrece la selección más amplia de componentes de sistemas divididos. Diseñe el sistema que necesita para una tienda minorista de esquina, una aplicación comercial ligera, un edificio de oficinas, un hotel, una escuela y más. Elija entre opciones de calentador de gas y serpentín interior para edificios más pequeños hasta una línea completa de unidades de tratamiento de aire y compresores con capacidades de 6 a 120 toneladas.

  • Technician is checking air conditioner ,measuring equipment for filling air conditioners.

    Múltiples niveles de eficiencia

    Las clasificaciones de eficiencia superiores, hasta 17 SEER, significan que obtiene una excelente comodidad para los ocupantes y un funcionamiento con eficiencia energética para una o varias zonas.

  • low angle view of skyscrapers

    Preparado para el futuro

    Los controles de microprocesador instalados de fábrica le permiten aprovechar la funcionalidad conectada para obtener más diagnósticos, monitoreo en tiempo real y monitoreo remoto 24/7.

  • Funciones de instalación y servicio de fácil acceso

    La instalación y el mantenimiento de sistemas divididos son generalmente más fáciles y seguros porque los componentes están a nivel del suelo. Pero Trane incluye funciones que ahorran tiempo para acelerar y simplificar el trabajo, como el uso de gabinetes y componentes estandarizados, junto con cableado y numeración. Todas las unidades condensadoras están diseñadas, aprobadas y etiquetadas de acuerdo con los estándares UL®.

  • No olvidemos la calidad y durabilidad de Trane

    Diseñado para décadas de servicio con componentes de calidad y respaldado por una excelente garantía de Trane.

Sistemas divididos: 2 - 162 toneladas

Sistemas divididos más pequeños

La cartera de sistemas divididos de Trane incluye una línea completa de acondicionadores de aire y bombas de calor para pequeñas aplicaciones comerciales. Los manipuladores de aire a juego están disponibles con motores de velocidad única o variable para brindar comodidad con eficiencia energética durante todo el año.

1,5 - 5 toneladas

Odyssey® Sistemas split comerciales ligeros

Los sistemas divididos comerciales ligeros Odyssey de Trane ofrecen un rendimiento flexible y confiable. Aumenta la eficiencia energética entre un 8 y un 12% y ofrece una capacidad nominal completa en las condiciones de diseño. Fácil de instalar y reparar.

Grandes sistemas divididos: RAUJ CAUJ

Los condensadores comerciales grandes de Trane están diseñados para brindar eficiencia, confiabilidad y flexibilidad. La construcción duradera, las múltiples opciones de control del sistema, la tecnología eficiente de Trane y la opción de envío rápido hacen que estas unidades sean la mejor opción para edificios de oficinas, hoteles, escuelas, instalaciones municipales, industriales y más.

20-120 toneladas

Hornos de gas y bobinas de interior

Con los sistemas eléctricos y de gas divididos no autónomos convencionales, el sistema de ventilador que mueve el aire a través de los conductos, el módulo del serpentín de enfriamiento y el módulo del horno están ubicados en el interior. Hay disponibles secciones y serpentines de hornos de Trane que descargan aire horizontal o verticalmente. Además, la sección del horno de Trane se puede instalar sin otros componentes del sistema dividido para proporcionar un funcionamiento de solo calefacción.

¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?