CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Bombas de calor con fuente de agua Horizontal y Vertical Axiom ™

axiom-carousel1.jpg

Bombas de calor con fuente de agua Horizontal y Vertical Axiom ™

Modelos de eficiencia estándar, alta eficiencia y velocidad variable

Características principales:

  • Excelente eficiencia energética
  • Comodidad superior
  • Bajos costos de ciclo de vida
  • Mejor sustentabilidad
  • Elija entre modelos estándar, de alta eficiencia y de velocidad variable

Puede tenerlo todo con un sistema de bomba de calor con fuente de agua Trane Axiom ™.

Puede parecer demasiado bueno para ser verdad, pero créalo: los sistemas de bomba de calor con fuente de agua Trane Axiom ™ ofrecen una eficiencia energética de primer nivel que ahorra costos: hasta 40 EER, según el modelo seleccionado. Junto con calefacción y refrigeración precisas del espacio para una comodidad óptima, requisitos de mantenimiento reducidos y mayor durabilidad para reducir los costos del ciclo de vida. Y si eso no es suficiente, hay una mejor sostenibilidad empresarial y tal vez incluso un crédito fiscal federal. Elija entre tres niveles de eficiencia.

Product_Image.png

High Efficiency Model EXHV or DXHV

0,5 - 6 toneladas de compresor de una etapa (EXHV)

Compresor de dos etapas de 2 a 6 toneladas (DXHV)

Con una eficiencia superior, controles integrados, opciones flexibles de atenuación del sonido y fácil acceso para el mantenimiento, la bomba de calor de fuente de agua de alta eficiencia Axiom ™ es la solución de confort ideal. Ya sea horizontal o vertical, la unidad es fácil de mantener, cumple con los estándares de calidad del aire interior y proporciona una excelente reducción de ruido. Lo mejor de todo es que las unidades de alta eficiencia logran un 15% más de eficiencia general en comparación con los modelos estándar, en línea con el rendimiento ANSI / AHRI / ASHRAE / ISO 13256-1 y las normas ASHRAE 90.1.

Otras características incluyen:

  • Compresor rotativo o scroll de una etapa (EXHV)
  • Compresor scroll de dos etapas (DXHV)
  • Mayor eficiencia a carga parcial (DXHV)
  • Bandeja de drenaje IAQ
  • Motor ECM
  • Opción de sonido de lujo para aplicaciones acústicamente sensibles
  • Cumplir con el requisito LEED EAc4
  • Controles instalados y puestos en servicio en fábrica
Trane_Axiom_WSHP.jpg

Variable Speed Model VSHV

2-5 toneladas

Diseñado para satisfacer las demandas de eficiencia más estrictas, el modelo Axiom ™ de velocidad variable es la solución de confort de fuente de agua más avanzada de Trane. Sus compresores de velocidad variable eFlex ™ y ventiladores de motor ECM varían el funcionamiento del motor del ventilador y el compresor para lograr una mayor eficiencia energética, niveles de ruido reducidos, mayor confiabilidad y mayor comodidad en interiores. Traducción: eficiencia de carga parcial líder en la industria y hasta un 40% de reducción en el consumo de energía.

Otras características incluyen:

  • Voltaje monofásico y trifásico
  • Motor de ventilador ECM para flujo de aire variable
  • Rango operativo extendido para aplicaciones geotérmicas
  • Supera los requisitos de eficiencia de ASHRAE 90.1 hasta en un 50%
  • Compresor rotativo o scroll de velocidad variable y accionamiento para mayor control de capacidad
  • Controles instalados y puestos en servicio de fábrica para funcionamiento autónomo o mediante sistema de automatización de edificios
Trane_Axiom_WSHP.jpg

Modelo de eficiencia estándar GEHV

0,5 - 15 toneladas (horizontal)

0,5 - 25 toneladas (vertical)

El diseño superior hace que Axiom ™ Standard Efficiency H-V sea una de las bombas de calor de fuente de agua más silenciosas y eficientes disponibles.

También ofrece una amplia flexibilidad de instalación y muchas características adicionales:

  • GEH (0,5 - 5 toneladas) admite seis configuraciones de flujo de aire
  • Las configuraciones de flujo de aire se pueden convertir en campo o especificar de fábrica
  • GEH (6 - 15 toneladas) tiene cuatro combinaciones de flujo de aire para una variedad de opciones de instalación
  • Las unidades de 1 tonelada y más cumplen con LEED EAc4
  • Bandeja de drenaje de doble pendiente para mejorar la calidad del aire interior
  • Controles instalados y puestos en servicio en fábrica
  • Unidades de 5 toneladas y menos: motor PSC; compresor de una etapa, conjunto de refrigeración con doble aislamiento
  • Unidades de 6 toneladas y más: motor de transmisión por correa, compresor doble y diseño de circuito para calefacción y refrigeración de múltiples etapas
Building.PNG

Deje que Trane le ayude a encontrar la solución más eficiente

Cuando se trata de eficiencia energética, procedente de fuentes de energía convencionales o alternativas, Trane no tiene rival. Nuestra línea de productos de bombas de calor con fuente de agua es totalmente compatible con la tecnología geotérmica para ayudarlo a maximizar la eficiencia y la sustentabilidad mientras minimiza los costos operativos del sistema. Y los expertos de Trane pueden ayudarlo a diseñar, diseñar, instalar y mantener un sistema diseñado exclusivamente para satisfacer sus necesidades específicas.

Technician_client.PNG

Respaldado por una calidad, confiabilidad y servicio excepcionales

La excelente calidad de los productos Trane es un reflejo del compromiso que tenemos con los clientes, un compromiso que dura toda la vida útil del producto. Comodidad confiable, calidad duradera, valor a largo plazo. De Trane.

Literatura de Producto

Otros productos en los que podría estar interesado