CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

4MYW23--CF / 4TYK23--CF

Trane® Mini-Splits Systems

Mini Split CF

4MYW23--CF / 4TYK23--CF

Trane® Mini-Splits Systems

El diseño, la funcionalidad y la eficiencia están hechos a la medida para proporcionar un ambiente cómodo y acogedor.

El Mini Split Hi-Wall de Trane ofrece un rendimiento excepcional de energía y confort térmico que solo la tecnología inverter puede ofrecer.

EI diseño es exclusivo y único, con un panel de vidrio de lujo, porque además de la calidad superior, ¡la apariencia también es importante!

El acondicionador de aire Mini Split Hi-Wall Inverter de Trane cuenta con una línea completa con capacidades desde 12.000 BTU/h hasta 36.000 BTU/h. Los equipos de Trane también salen de fábrica cargados con refrigerante ecológico R410, no tóxico, no inflamable y no dañino para la capa de ozono.

Solicita más Información

Ahri_logo.png

etl_icon_logo.png

nom.png

Explore las características de las unidades del sistema Mini-Splits

Principales Características

  • Alta Eficiencia

    Alta eficiencia energética en todas las capacidades.

  • Velocidades

    5 velocidades para suministro de aire, incluidas las funciones "silencioso" y "turbo".

  • Control Medio Ambiente

    Nuevo algoritmo operativo que evita deshumidificación excesiva del medio ambiente.

  • Protección contra Corrosión

    Protección adicional contra la corrosión del tipo "Blue Fin" en las aletas del condensador.

  • Facil Instalación

    Fácil instalación con opción de drenaje en ambos lados de la unidad interior, acceso a la placa electrónica y diagnósticos operativos.

  • Control Remoto

    Control remoto inalámbrico de fácil uso, simple e intuitivo.

  • Distribución de Aire

    Mejor distribución del aire con "swing" automático.

  • Sensor de Control de Temperatura

    Función "I Feel" con sensor de temperatura en el control inalámbrico, lo que garantiza un ajuste de temperatura más preciso.

  • Función de Wi-Fi

    Función Wi-Fi integrada para una fácil y cómoda operación desde cualquier lugar.

specifications_Tablejpg.jpg

Recursos

Brochure

Explore más de Trane