CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

4MXC8518GF00HAA, 4MXC8524GF00HAA, 4MXC8538GF00HAA, 4MXC8548GF00HAA,

Sistemas U-Match - Cassette

Cassette_group-01.png

4MXC8518GF00HAA, 4MXC8524GF00HAA, 4MXC8538GF00HAA, 4MXC8548GF00HAA,

Sistemas U-Match - Cassette

Desde 18.000 hasta 48.000 Btu/h

Trane innova y presenta el nuevo inversor de casete con características únicas y exclusivas.

Toda la estética, eficiencia y características de vanguardia fueron diseñadas para brindar un mejor confort y rendimiento para varias aplicaciones.

  • Alta eficiencia hasta 20 SEER
  • Distribución de aire superior a través de suministro de aire de 360º para casetes y distribución de aire perfecta con control independiente y preciso de las 4 aletas.
  • Sensor de presencia inteligente para cassete y convertible (opcional)
  • Toma de aire fresco para garantizar una perfecta calidad del aire en todos los ambientes.
  • Unidades súper silenciosas con excelente acabado y diseño con pantalla LCD oculta
Solicita más Información
Print

Lo último en ahorro de energía

 

  • Alta eficiencia hasta 20 SEER
  • Sensor de presencia inteligente para cassete y convertible
Calm man relax in chair taking nap

Calidad de Aire

  • La entrada de aire fresco en el Cassette de Trane mejorará la calidad del aire.
  • Flujo de aire de 360º para una mejor distribución del aire
Portrait of dreamy lovely accountant sitting at desk in modern office with interior drinking hot beverage holding cup with tea in hands looking at window enjoying freetime

Mejor comodidad

Mayor comodidad con 5 velocidades para suministro de aire y niveles de ruido de hasta 29 dB (A)

Nota: 29 dB (A) es para una unidad de 24.000 Btu / h a baja velocidad

Productos Relacionados

Solicita más información

Por lo general, responderemos a su solicitud dentro de un día hábil. Si se trata de una emergencia, llame al número que aparece a continuación.
¿Cómo desea que nos comuniquemos con usted? *