Refrigeración temporal para un fabricante de chocolate de Austria
Un fabricante de confitería internacional necesitaba refrigeración temporal eficiente y fiable para un almacén sin control de la temperatura en Viena, Austria.
Más informaciónSelecting a language changes the language and content on the Trane site.
Looking for Revit files? Visit our Resource Library for more information.
Latin America
Europe
Asia Pacific
Creando un ambiente cómodo y acogedor para 1177 West Hastings
Conoce oferta en Celebración del Día delas Madres
Las soluciones de almacenamiento en frío de Trane pueden mantener una temperatura óptima con una fluctuación mínima. Gracias al aislamiento extra, la conservación fuera de las instalaciones garantiza la protección de la calidad de los productos. Prestaciones de almacenamiento prolongado + temperaturas ultrabajas
Un diseño sencillo y el controlador más avanzado del sector
Nuestros contenedores ISO están disponibles en tamaños de 3,05, 6,1 y 12,20 m (10, 20 y 40 pies). El almacenamiento en frío contenedorizado y unitario le permite alcanzar hasta -70 °C.
Todos nuestros equipos disfrutan de un mantenimiento perfecto de acuerdo con los estándares más elevados. Puede optar por un funcionamiento totalmente eléctrico, con un generador diésel de reserva, y opción de supervisión remota 24/7 en tiempo real.
Trane ofrece soluciones de almacenamiento en frío con amplias aplicaciones para almacenamiento a corto y largo plazo, depósito y pruebas. Nuestras soluciones pueden adaptarse para satisfacer sus necesidades a la perfección, con opciones que incluyen servicios telemáticos, supervisión remota y atmósfera controlada.
Soluciones con temperatura de baja a ultrabaja de -70 °C a +40 °C:
Sistemas de baja temperatura para todos los tipos y tamaños de edificios de -20 °C a +40 °C:
Cualquier materia prima o producto acabado que requiera almacenamiento con temperatura controlada para conservar o aumentar su vida útil. Aplicaciones de I+D en las que se necesita un entorno con temperatura controlada para permitir realizar pruebas de vida útil aceleradas de componentes vitales.
Indíquenos sus necesidades
Un fabricante de confitería internacional necesitaba refrigeración temporal eficiente y fiable para un almacén sin control de la temperatura en Viena, Austria.
Más informaciónUn hospital público tenía que enfrentarse a la dificultad de contar con refrigeración suficiente en las distintas alas durante el calor del verano.
Más informaciónEstas modernas instalaciones de fabricación situadas en el norte de los Países Bajos realizan inversiones continuas en innovaciones y en la mejor tecnología de su sector.
Más informaciónUna bodega de la región vinícola de Murfatlar en Rumanía necesitaba refrigeración temporal durante la temporada de vendimia.
Más información