CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Portable AC Unit

Generadores diésel

Ya sea que necesite alimentar una de nuestras soluciones de enfriamiento temporales o simplemente necesite energía adicional, Trane tiene potencia temporal que oscila entre 140 kW y 1000 kW.

  • Conexiones eléctricas tipo leva
  • Compatible con montacargas
  • Se pueden configurar unidades más grandes en paralelo para proporcionar soluciones de energía adicionales

Portable AC Unit

Equipos de distribución de energía

Acondicionados para uso en exteriores, se encuentra disponible una amplia variedad de equipos de distribución de energía para respaldar las unidades de alquiler de Trane en casi cualquier situación. Desde cables hasta cajas de distribución, Trane puede ofrecerle una solución a sus necesidades de distribución de energía.

  • Transformadores (elevadores y reductores)
  • Distribución / Cajas araña
  • Extensiones 50A
  • Extensiones 20A
  • Cables de cuatro hilos

Need Rental Help? Contact Us

Trane Rental Services Value

  • Extra cooling, short-term replacements, temporary equipment to cool, heat or power
  • Fast, reliable and cost-effective solutions when you need them
  • Keep your business operational while you repair, replace or upgrade your existing system
  • Scalable cooling, heating, and power for unique applications, unusual situations and special events
  • Team of dedicated account managers, engineers, service technicians and logistics professionals

¿Necesita ayuda con el alquiler? Contáctenos