고성능 건물에 대한 정의는 그 구조만큼이나 다양할 수 있습니다. 가장 넓은 의미에서 고성능 건물은 친환경건축물인증제도(LEED)에서 정한 지침에 의해 정의되며, 에너지 및 물 소비, 시스템 안정성 및 가동 시간, 환경 관련 규정 준수, 근무자의 안락함에 대한 특정 기준을 준수합니다.
그러나 Trane에서는 고성능 건물을 특정 기준을 따르는 단순한 구조물 이상으로 정의하고 있습니다. 고성능 건물은 신뢰할 수 있고 안전하며 건강에 유익하고 안락하고 효율적인 공간을 만듦과 동시에 성능과 관련한 총체적인 접근 방식을 통해서만 달성할 수 있는 결과물입니다
Trane은 고성능 건물이 소유주와 근무자가 비즈니스의 사명을 완수하면서 보다 높은 생산성을 달성하도록 돕는다고 생각합니다. 이를 위해 Trane은 특정한 결과물을 내기 위해 만들어지고 평가되고 지속해서 입증되는 설계 및 운영 표준에 의존하고 있습니다.
이러한 결과물은 금융, 운영, 에너지 분석을 전문화된 서비스 제공 및 자금 조달과 결합하는 고유한 방법을 사용하는 Trane과 고객 간의 밀접한 협력을 나타냅니다. 이 방법은 초기 설계 및 시공이 일반적인 건물의 전체 수명 주기 비용의 약 4~5%로 이뤄지는 반면 운영 및 유지 관리는 85%를 차지하는 것으로 인식하는 "건물 전체에 대한 전체 수명 주기 접근 방식"입니다.*
그리고 가장 잘 설계되고 시공된 건물도 시간이 경과함에 따라 성능이 저하되기 때문에 Trane은 건물의 사명과 목적에 근접하는 효율적인 서비스 전략이 고성능 건물을 실현하는 데 있어 필수적이라고 믿습니다. Trane은 모든 조직의 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 설계된 일련의 서비스를 제공합니다. Trane은 장비 설치 및 성능 확인에서부터 정기적인 일상 유지 관리 및 에너지 성능 솔루션에 이르기까지, 건물 시스템의 성능을 통해 비즈니스 사명을 실현할 수 있도록 서비스 계약을 맞춤화해 드릴 수 있습니다.
*미국 건축과학연구센터(National Institute of Building Sciences)
© Trane 2020. Trane은 동등한 기회를 제공하고 차별을 금지하는 고용자입니다. Privacy Policy