Trane Technologies制定2050年實現淨零排放目標的過渡計劃
公司最新ESG報告首次公布“淨零排放路線圖”,並揭露2030年可持續發展承諾取得的重大進展
愛爾蘭,斯沃茲,2023年5月11日,—— 全球溫控系統創新者Trane Technologies(紐交所代碼:TT)首次公布“淨零排放路綫圖”,計劃到2050年實現全價值鏈的减碳目標。2022年,Trane Technologies淨零排放目標獲得科學减碳倡議組織(SBTi)認證,成爲業內首家獲得該認證的企業,同時也是全球首批獲得認證的企業之一。
Trane Technologies發布的2022年環境、社會和治理(ESG)報告《理想 行動 影響》中包括公司的“淨零排放路綫圖”,以及2030年可持續發展承諾的最新進展。
Trane Technologies全球董事長兼首席執行官Dave Regnery表示:“可持續發展是公司的核心戰略,我們出色的財務業績也印證這一戰略的成功。我們堅持不懈的創新加快建築、工業和冷鏈領域的减碳進程,並爲我們的團隊、客戶、股東乃至地球創造了卓越的價值。”
通過“淨零排放路線圖”的推出,Trane Technologies將繼續憑藉其高度透明的可持續發展目標引領行業發展。這一過渡計劃概括了公司爲實現經SBTi驗證的淨零排放目標所採取的措施,其中包括擴大可再生能源在生産設施中的使用,提高公司整體運營效率,向全球變暖潜值更低的冷媒,實現冷鏈運輸電氣化,以及通過創新技術和解决方案加速中央空調設備的電氣化進程等。
世界環境中心董事長兼首席執行官Glenn Prickett表示:“Trane Technologies是業界去碳化領域的先行者。我們很高興看到Trane Technologies帶領制定了實現淨零排放目標的具體路線圖,這將引領更多跨國企業一同踏上科學减碳之路。”
與2019年的基準數據相比,2022年,Trane Technologies爲實現2030年可持續發展承諾取得的主要進展如下:
• 十億噸挑戰:幫助客戶减少碳排放9300萬噸,相當於103億加侖汽油産生的排放。公司的十億噸挑戰目標是到2030年幫助客戶减少10億噸碳排放。
• 碳中和:已减少31%自身運營産生的碳排放量(Scpoe1、Scpoe2),向著2030年减排50%的科學目標和在公司內實現碳中和運營的目標穩步邁進。
• 减少用水量和垃圾填埋:水資源稀缺地區的生産設施用水量减少22%,全球82%的製造工廠實現垃圾零填埋。
• 性別平等:女性領導者的比例提升3.1%。
2022年,Trane Technologies憑藉行業領先的可持續發展表現和企業文化獲得了一系列突出的獎項和評級,並入選多份知名榜單,其中包括:
• 道瓊可持續發展指數(Dow Jones Sustainability Indices_(連續12年上榜)
• Just Capital的“JUST 100”榜單(建築材料與建築業排名第一)
• 碳排放披露項目(CDP)A級榜單(在所有企業中排名前2%)
• 福布斯“全球最佳雇主”
• 《財富》雜誌“全球最受尊敬公司”(連續11年入選)
• 《財富》雜誌“製造與生産領域最佳工作場所”
• 路透社“2022年責任企業獎”——入圍“可持續發展開拓者獎”
• 《金融時報》“2022年歐洲氣候領袖”
• 《軍事郵報》“退伍軍人最佳雇主”
• 人權運動企業平等指數
• 《愛爾蘭時報》“1000强企業”
閱讀完整ESG報告,請訪問tranetechnologies.com/esg。
# # #
關於Trane Technologies
作爲全球溫控系統創新者,Trane Technologies(紐交所代碼:TT)憑藉旗下兩大戰略品牌詮宏(Trane® )和冷王(Thermo King®)及其對環境負責的産品組合與服務,致力於爲樓宇建築、家用住宅和交通運輸領域提供高效、可持續發展的溫控系統解决方案。更多信息,請訪問https://www.trane.com/commercial/asia-pacific/tw/zh_tw.html 。
媒體聯繫:
Alys Daly Peters
+1-305-815-0312, Alys.DalyPeters@tranetechnologies.com
投資者聯繫:
Zachary Nagle
+1-704-990-3913, InvestorRelations@tranetechnologies.com