CDQ ™即是“節能除濕轉輪系統”,它是TRANE在美國能源局資助下,歷時兩年獨立研發成功的高科技產品,並通過了Intertek實驗室的第三方AHRI測試。與同類產品相比,CDQ™具有性價比高、可靠性好、性能超群等顯著優點。
◆ 性能超群
CDQ™可以增加冷水盤管的除濕能力20%-300%,降低送風露點溫度2.7-8.3°C,節省再熱電能20%-80%,並能提供高至10dB的降噪效果。
與傳統先過冷後再熱的濕度控制方式相比,CDQ™能更有效地除濕,輸送“清涼乾爽”的氣流,其顯著的節能效果已被美國伊利諾伊州立大學長期研究所確認,被視為市場上最佳除濕產品。
◆ 環保節能
CDQ轉輪採用TypeIII吸濕材料製造,此類吸濕材料在低至23.9°C時還能再生還原,並在高相對濕度的空氣中具有對水蒸氣的強親和力。
因此CDQ除濕轉輪可利用空調回風再生還原,比加熱到6 0 - 9 3 . 3°C再生還原的轉輪除濕方法,節能20~25%。
◆ 應用廣泛
TRANE憑藉CDQ ™系統獲得了2006 Frost &Sullivan產品創新發明年度大獎。現在,CDQ ™與TRANE空調箱完美結合,形成完整的空調除濕系統產品線,被廣泛應用於游泳場館、酒店、醫院、飯店、超市、圖書館等。