◆性能可靠
◇ 以自身研發平台為基礎,結合專業實驗室的技術能力,通過優化設計和長期的實驗室測試,使得主機擁有極高的可靠性。
◇ 創新的冷凝風扇為主機在極端溫度條件下的正常運行提供了更可靠的保障。工廠標準安裝Y型過濾器和水流開關,減少由此所引起的故障。
◆高效節能
◇ 主機採用多製冷迴路、多段壓縮機設計,具有部分負載運行功能。有效結合水溫控制和過熱度控制,大大提高了主機滿載和部分負載下的運行效率。在預熱和再熱的應用中,部分熱回收功能可進一步降低主機能耗。
◇ 冷凝器風扇可變頻調節轉速,滿足主機低溫制冷的需求,實現主機在較寬廣的環境溫度下可運行無逾。
◆控制先進
◇ 通過功能強大的CH530控制器,對主機所有工廠預先安裝的控制附件進行全方位的監控,提供最佳的安全和保護。
◇ 獨有的前饋控制功能和先進的自適應控制演算法,使得主機調節負載速度更快、出水溫度更穩定,並避免主機頻繁啟停,運行更加穩定。
◇ 配備多種形式的外部接管,方便遠端監控或接入樓宇自控系統BMS。具有冰水溫重設、基本負載控制等一系列控制功能,可對主機進行預啟動和預加載,使主機更加高效的運行。
◆安裝快捷
◇ 主機可大幅降低現場安裝難度,減少設備、時間和人力成本。
◇ 工廠安裝和測試的啟動器可免除現場工序,降低現場安裝成本,減少施工週期並提高主機運行時的可靠性。
◆維修簡便
◇ 主機所有主要維修部件均設計在周邊位置,方便檢修人員檢查、更換和保養。
◇ 水泵模組(選配)可整體調換,方便水泵檢查、清洗和更換密軸封。