離心機/螺旋機
翻新服務

冰水主機的壓縮機翻新服務是TRANE專有的,按照原廠作業標準進行的回廠維護保養業務,並且擁有TRANE工廠的完全認可和保修支援。壓縮機首先通過冰水主機化學實驗室的採樣分析, 然後根據分析結果在專業工廠環境中有針對性的更換或翻新受損元件,從而使壓縮機恢復原始性能。它能説明您在您的財務預算範圍內最大限度的確保設備的穩定性,在降低運轉成本的同時,避免意外維修事件和費用的產生。

為什麼需要壓縮機翻新

隨著運轉時數持續增加,設備將不可避免的出現性能退化現象,比如氣密性下降,轉動元件磨損等,作為預防性維護保養專案之一,壓縮機翻新服務可以保證性能下降的主機最大限度的回復原始性能,延長設備壽命週期。

壓縮機翻新服務的優點

·         原廠作業標準,專業技術人員,確保翻新後的穩定性及可靠性

·         更長的設備壽命

·         更少的運轉費用

·         更小的冷媒洩漏可能性

·         更少的意外停機

·         此外翻新後的壓縮機將獲得額外的延長保固服務

離心機翻新服務的最好時機

·         根據定期的冷媒、潤滑油及冷媒化驗及振動測試結果

·         主機長期處於洩露狀態或排氣泵出時間超過10000小時

·         主機運轉時數達25000~35000小時或運行5年

螺旋機翻新服務的最好時間

·         執行時間超過12000小時或8年(以先到者為准)