選擇語言
TRANE AdaptiView控制系統為主機的性能和穩定設立一種新標準。離心式冰水主機配備新的AdaptiView控制系統後,您就可以實現將現有設備升級到與最新設備相同的主機控制系統水準。
何時升級?
當您需要:
· 提高主機運轉的穩定性
· 簡化主機的操作
· 增加主機與其它BAS系統的相容性
· 減少主機運行以及維修費用
· 增強對主機運行狀態和水系統狀態的瞭解
如何升級?
針對不同時代的控制系統,TRANE都可以將冰水主機升級到最新的AdaptiView控制系統,TRANE為此提供了各種升級改造方案。
CH530升級為AdaptiView
· 更換新的控制面板
· 將CH530操作面板更換為新的12.1英吋彩色觸控式螢幕
· 更換新型的控制運算模組
· 裝配可任意方向操作的面板
· 重新對主機進行試俥測試
UCP1/2升級為AdaptiView
· 舊的控制系統接線拆除
· 更換全新的通訊纜線、控制模組、感應器等
· 更換扇門制動器
· 更換控制盤與內部模組
· 操作面板更換為新的12.1英寸彩色觸控式螢幕
· 更換新型的控制運算模組
· 裝配可任意方向操作的面板
· 更換新的排氣裝置(選項)
· 所有控制系統接線及檢查
· 主機air運轉測試
· 檢查冰水和冷卻水系統
· 開機試俥運轉、試俥報告
升級獲得更多回報
新的主機AdaptiView控制系統具有各種更先進的聰慧功能,如歸零控制、冰水重置以及主機自我調整式載入等。這些功能足以回報AdaptiView控制系統改造所付出的成本。
· 更加先進的控制
· 更加穩定的主機
· 更多更詳細的資訊
· 樓宇自動系統控制
· 升級主機控制利於長期運行
· 取代淘汰元件