Chiller Scroll CGAM

20 - 130 TR

El chiller enfriado a aire modelo CGAM, con capacidad entre 20 y 130TR, es montado de fábrica, cargado y proyectado para uso externo a temperaturas ambiente de -17,8°C a 51,7 ° C. Los chillers están equipados con compresores, condensadores, ventiladores, evaporadores y controladores.

Su diseño de categoría industrial es ideal para grandes edificios de oficinas e instalaciones comerciales e industriales. Se pueden instalar de forma rápida y fácil en el techo o  suelo, para aplicaciones de confort y de enfriamiento de procesos.

Rango de aplicaciones:

  • Procesos de baja temperatura
  • Recuperación de calor
  • Almacenaje térmico y producción de hielo

 

Recursos

  • Soluciones integradas con capacidad entre 20 y 130TR
  • Eficiencias energéticas que sobrepasan los estándares ASHRAE 90.1.
  • La carga reducida de refrigerante HFC-410A que recibe crédito 4 en la categoría de energía y atmósfera de la certificación LEED.
  • Reducción de 5-8dBA en niveles de ruido en comparación con los diseños actuales
  • Capacidad de generar hasta 60°C de temperatura de agua de salida para aplicaciones de recuperación de calor
  • Mayor confiabilidad mediante pruebas rigurosas del ciclo de vida acelerado y mejoras en la capacidad de proceso de producción, que eliminan hasta 60 soldaduras por soldadura por unidad
  • Más facilidad de mantenimiento - la mayoría de los componentes están a 45,72 cm del borde
  • Interfaz directa con sistema BACnet™, LonTalk™ y Tracer™.

Para especificaciones técnicas, por favor, consulte nuestras literaturas en la pestaña Catálogos.