Los chillers Trane® Stealth enfriados a aire, con capacidad entre 150 y 300TR, proporcionan una combinación líder en la industria en eficiencias con carga parcial así como eficiencias con carga total. Las diversas opciones de tratamiento acústico InvisiSound proporcionan la flexibilidad para satisfacer necesidades específicas de la aplicación y el paquete InvisiSound ™ Ultimate produce los más bajos niveles de ruido ya publicados en el sector.
¿Por qué los chillers Trane Stealth enfriados a aire de Trane?
Tamaños de 150 a 300TR.
Tecnología AdaptiSpeed ™ - ofreciendo eficiencia sin igual a través de la integración de un compresor totalmente nuevo y de accionamiento directo, motores magnéticos permanentes de velocidad variable y el variador de frecuencia de tercera generación de la Trane Adaptive Frequency ™ Drive, AFD³.
Eficiencias líderes del sector que no requieren compromiso - hasta 12,1 EER en operación bajo carga total, y hasta 20 IPLV en operación bajo carga parcial.
Operación silenciosa y diversas opciones de tratamiento acústico, proporcionando la flexibilidad para satisfacer las necesidades específicas de su edificio, incluyendo el paquete InvisiSound ™ Ultimate, que alcanza los menores niveles de ruido ya publicados en el sector.
Durabilidad y desempeño: proporcionar una durabilidad mejorada y menores requisitos de mantenimiento, con tecnologías diseñadas para durar toda la vida útil de la enfriadora, además de características como serpentinas del condensador totalmente en aluminio para minimizar el riesgo de corrosión galvánica y diseño de las serpentinas en "V "Abierto transversalmente para permitir la limpieza fácil por el usuario de dentro hacia fuera, ayudando a mantener la enfriadora en operación con su máxima eficiencia.
Interfaz directa con los sistemas BACnet™, LonTalk™, Modbus™ y Tracer™.
Para especificaciones técnicas, por favor, consulte nuestras literaturas en la pestaña Catálogos.