VariTrane™ De Doble Conducto

VariTrane™ De Doble Conducto
Las unidades terminales de doble conducto se utilizan en un tipo especial de sistema de distribución de aire donde el sistema principal tiene tanto aire caliente como aire frío conducidos por separado a cada unidad terminal.
Descripción del Producto
Las unidades terminales de doble conducto se utilizan en un tipo especial de sistema de distribución de aire donde el sistema principal tiene tanto aire caliente como aire frío conducidos por separado a cada unidad terminal. El flujo tanto de aire caliente como de aire frío se modula, entregando aire a la zona VAV a volúmenes de aire variables, así como a temperaturas variables. Dado que la calefacción ocupada a plena capacidad siempre está disponible, no se proporciona control de calefacción local adicional.
Características
- El diseño del panel entrelazado proporciona la unidad VAV más resistente disponible.
- Los bordes encapsulados de metal limitan la erosión del aislamiento de fibra de vidrio en la corriente de aire.
- El sensor de anillo de flujo promedio mide con precisión el flujo de aire en cualquier condición del conducto de entrada.
- Controles neumáticos, electrónicos o digitales disponibles.
- Compatible con la mayoría de los controladores para instalación en campo o en fábrica.
- Los controles digitales permiten la interfaz del sistema de gestión de edificios Tracer® para la capacidad de los sistemas Integrated Comfort ™ (ICS).
Recursos
Brochure
-
VariTrane™ Sales - 4 pageVAV-SLB004-EN2MB
-
Delivered VAVVAV-SLB009-EN
-
DiffusersVAV-SLB001-EN333KB
Actualizaciones de sistemas para Edificios
La tecnología continúa evolucionando, al igual que las defensas de seguridad cibernética, los requisitos de compatibilidad de TI y las expectativas de productividad de los clientes. Trane, como proveedor líder de BAS Controls, se mantiene actualizado con las últimas tendencias tecnológicas innovando para ofrecer a nuestros clientes sistemas seguros, compatibles y con muchas funciones. Cuando un edificio típico tiene algunos años, sus sistemas ya se están quedando atrás. Trane puede mantener un edificio de alto rendimiento manteniendo la automatización de edificios, HVAC, iluminación y plantas centrales actualizadas con las últimas innovaciones de BAS.