CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

SERVICIOS


Actualización del control del equipo

Visibilidad total del funcionamiento de la enfriadora

  • Completo paquete de adaptación a la tecnología más avanzada de control de enfriadoras
  • Estado de un vistazo con los principales parámetros de funcionamiento
  • Servicios digitales listos
  • Rutinas personalizables
  • Diseño ergonómico

Acuerdos Trane Select

Contratos de servicio técnico para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

  • Mantenga los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) funcionando con la máxima eficiencia
  • 4 niveles de cobertura.
  • Los mejores costes de propiedad
  • Asistencia técnica por parte de técnicos formados en fábrica
  • Prioridad en la prestación de servicios

Análisis de aceite

Mantenga su compresor en funcionamiento durante más tiempo

  • Detectar cambios en las características del aceite
  • Disponible para todas las marcas y tipos de compresores
  • Analisis en Laboratorio de aceite Trane en fábrica, instalaciones de última generación
  • Informe técnico detallado con recomendaciones correctoras
  • Evaluación de riesgos

Análisis de vibraciones

Servicio predictivo para aumentar la fiabilidad del compresor

  • Analizar los cambios en la firma de vibración del equipo
  • Detectar la fuente y el nivel de vibración
  • Identificar el desequilibrio del eje
  • Análisis exhaustivo por parte de los expertos en compresores de Trane

Análisis del agua

Mantenga su sistema en funcionamiento durante más tiempo

  • Detectar cambios en las características del agua
  • Capacidad anticongelante de control
  • Evite riesgos de daños en su sistema de calefacción o refrigeración

Compresor R'newal

Prolongue la vida de su enfriadora con un compresor renovado

  • Restablecer la fiabilidad y el rendimiento del compresor
  • Sustitución de piezas sensibles al desgaste
  • Prueba de funcionamiento antes de la instalación
  • Retrofit en la fábrica de Trane
  • Funcionamiento con técnicos cualificados de Trane

Contratos de Mantenimiento Trane - Servicio Técnico Oficial Trane

Enfoque de servicio personalizado para sistemas HVAC

  • Optimización del funcionamiento de los equipos y minimización del consumo de energía
  • Reducción del tiempo de inactividad y de los costes de explotación
  • Cumplimiento de la normativa local y medioambiental
  • Asistencia técnica por parte de técnicos formados en fábrica
  • Prioridad de intervención

Limpieza automática de tubos

Mantener limpios los intercambiadores de calor para maximizar la transferencia de calor y garantizar el máximo rendimiento del sistema

  • Limpieza permanente
  • Impacto medioambiental cero
  • No hay tiempo de inactividad del refrigerador
  • Adecuado para todos los refrigeradores
  • Bajo coste de funcionamiento del sistema y ahorro de mantenimiento

Limpieza del intercambiador

Optimice y proteja su sistema de climatización

  • Evite el polvo y la arena en la bobina
  • Evitar el ensuciamiento del intercambiador
  • Reducir la temperatura del aceite y de la descarga
  • Reducir el consumo de energía de los enfriadores y aumentar su capacidad
  • Evitar el corte de alta presión a temperaturas ambiente muy altas

Retrofit de refrigerantes

  • Para enfriadoras de 200 a 1400 kW
  • Sustitución de los refrigerantes HFC (como el R134a o el R404A) por el refrigerante de bajo potencial de calentamiento atmosférico R513A
  • Sólo un 3% de reducción de la capacidad de refrigeración
  • Reducción del 50% de la huella de carbono de los enfriadores
  • Protección del medio ambiente
  • Cumplimiento de la normativa sobre refrigerantes

Trane Connected Services

Tranquilidad gracias a la experiencia y la supervisión

  • Inspecciones proactivas de mantenimiento a distancia
  • Tanto Trane como el cliente pueden acceder al sistema, desde cualquier lugar y en cualquier momento
  • Tiempo de respuesta rápido para el ajuste de parámetros de control específicos
  • Formación rápida en línea para los nuevos usuarios locales
  • Informes de diagnóstico

Tubetesting

Mantener los intercambiadores de calor en condiciones óptimas

  • Identificar el estado y las condiciones de cualquier intercambiador de tubos
  • Pruebas con tubos de corrientes de Foucault
  • Informar de la naturaleza de los defectos
  • Identificar la causa del fallo
  • Informe exhaustivo con recomendaciones de medidas correctoras

Variadores de frecuencia para compresores

Garantizar el funcionamiento más eficiente posible de la carga parcial

  • Control preciso de la capacidad
  • Ahorre energía y reduzca sus costes de explotación
  • Hasta un 50% de mejora de la eficiencia a carga parcial
  • Reduce la corriente de arranque en un 85
5357_Trane_KansasCity40766_930x930_Services-Upgrade and Modernize-HVAC Equipment Upgrades.jpg

Actualización de Equipos existentes

Independientemente del tipo de equipo o la antigüedad, tenemos soluciones de actualización disponibles para su equipo de Trane. Nuestras actualizaciones exclusivas pueden ayudar a que sus sistemas HVAC funcionen de manera más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, desde controles hasta variadores de frecuencia, conversiones de refrigerante y más, las posibilidades son infinitas.

Young businessman discussing something with his colleague, and using a digital tablet together

Actualizaciones de Sistemas para Edificios

La tecnología continúa evolucionando, al igual que las defensas de seguridad cibernética, los requisitos de compatibilidad de TI y las expectativas de productividad de los clientes. Trane, como proveedor líder de BAS Controls, se mantiene actualizado con las últimas tendencias tecnológicas innovando para ofrecer a nuestros clientes sistemas seguros, compatibles y con muchas funciones. Cuando un edificio típico tiene algunos años, sus sistemas ya se están quedando atrás. Trane puede mantener un edificio de alto rendimiento manteniendo la automatización de edificios, HVAC, iluminación y plantas centrales actualizadas con las últimas innovaciones de BAS.

tc-technician-outdoors-1280x1280.jpeg

Modernizaciones del Sistema HVAC

¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!