CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Exchanger_care_solutions_OneUp.jpg

Un refrigerador mejor gestionado para un edificio mejor gestionado

Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) representan casi el 45% de los costes totales de energía de un edificio. AdaptiView™ ayuda a los operarios a controlar esos costes de forma más eficaz manteniendo su planta de enfriadoras en funcionamiento con la máxima eficiencia. La interfaz gráfica de usuario proporciona datos completos, junto con tiempos de respuesta más rápidos. La visión en profundidad tanto de la enfriadora como del sistema permite mejorar el rendimiento y reducir los costes de funcionamiento.

Chiller_control_upgrade_Symbio800_OneUp.jpg

Actualización de la última tecnología de control y conectividad total

La última tecnología de control de Trane, Symbio800, permite una mayor compatibilidad con protocolos de comunicación como BACnet IP, modbus TCP y Trane Connect.
Trane Connect es el puerto de entrada a los servicios digitales para:
- Gestionar sus equipos desde cualquier lugar
- Recibir notificaciones en tiempo real
- Construir sus propios cuadros de mando en el clould para mostrar los KPI que elija.

Chiller_control_upgrade_and_more_OneUp.jpg

Mucho más que una mejora del control

Una actualización del control de la unidad hace mucho más que mostrar información y ayudar al diagnóstico; es el componente clave que permite otras mejoras importantes del rendimiento, entre las que se incluyen:
- Adaptación de refrigerante
- Unidad de frecuencia adaptativa
- AdaptiFan
- Actualización del compresor
- Servicios digitales

Recursos

OTROS SERVICIOS QUE PUEDEN INTERESARLE

HVAC System Repair

Gestión de Sistema

Cada sistema de HVAC necesita TLC ocasional para hacer su mejor trabajo. Nuestro enfoque le brinda la ventaja de contar con un soporte OEM completo que se brinda a través de nuestros propios técnicos capacitados en fábrica. Colaboraremos contigo para encontrar la solución adecuada.