36,000 hasta 60,000 Btu/h
Condensadora Universal Inverter

36,000 hasta 60,000 Btu/h
Condensadora Universal Inverter
Con modelos de 3, 4 y 5 TR, los nuevos condensadores
universales de 24V de Trane combinan flexibilidad,
eficiencia y bajo nivel de ruido, además de permitir su
uso en las más diversas aplicaciones.
Con el excepcional índice de eficiencia energética de 18
SEER*, coeficiente que refleja la eficiencia energética
estacional de un equipo de aire acondicionado, los nuevos
condensadores de Trane permiten una fácil actualización
de los sistemas antiguos, pudiendo obtener por ejemplo,
reducciones en el consumo de energía superior al 20%
en comparación con sistemas con eficiencia de 14 SEER.
Los equipos de Trane también salen de fábrica con el
refrigerante ecológico R-410A, no tóxico, no inflamable
y que no daña la capa de ozono.
Principales Características
Alta eficiencia energética:
- El compresor twin rotary inverter puede ajustar a los requerimientos de carga térmica para enfriar perfectamente los ambientes con el mínimo consumo de energía y el máximo confort.
- Unidades condensadoras 100% inverter con motor de corriente continua.
Instalación flexible
- Unidad exterior compatible con una gran variedad de dispositivos de 24V disponibles en el mercado. Facilita la renovación de sistemas antiguos (comuníquese con Trane para obtener más detalles).
- Recupere el espacio exterior ya que el diseño proporciona una unidad exterior aproximadamente un 40% más compacta que las unidades de descarga superior estándar, ideal para la instalación cuando el espacio es limitado.
- Dip switch inteligente para funciones de recuperación de gas refrigerante.
- Amplio rango de temperatura que permite la operación de refrigeración de -15°C a 52°C
- Flexibilidad de instalación con diseño que permite una tubería larga con una longitud de hasta 50 metros y una diferencia de nivel de hasta 30 metros (para 4 y 5 RT)
Confiabilidad y comodidad
- Serpentín de cobre-aluminio con revestimiento tipo blue fin para una mejor protección contra la corrosión y mayor vida útil y confiabilidad del condensador.
- El sistema de control garantiza un funcionamiento seguro del aire acondicionado y envía una alarma de falla cuando ocurra fuga de refrigerante.
- El algoritmo inteligente ajusta la capacidad de enfriamiento y mantiene el dispositivo a la temperatura requerida sin fluctuaciones.
- El producto brinda comodidad acústica mejorada con 59-60 dB(A) como el nivel de sonido más alto de la unidad exterior de 5 TR, clasificado de acuerdo con el estándar 270 de AHRI
Literatura de producto
Wiring diagrams
-
36K Cooling Only Products Diagram
4TYK8536B1000AA
403KB -
48K Cooling Only Products Diagram
4TYK8548B1000AA
383KB -
60K Cooling Only Products Diagram
4TYK8560B1000AA
383KB
AutoCAD
-
Outdoor 36K Cooling Only
4TYK8536B1000AA
2MB -
Outdoor 48K Cooling Only
4TYK8548B1000AA
291KB -
Outdoor 60K Cooling Only
4TYK8560B1000AA
291KB
Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito

Análisis y Monitoreo de Energética
Aprovechamiento de poderosas herramientas de análisis para evaluar el rendimiento y desbloquear el potencial de construcción

Servicios de Conectividad y Nube
Para algo tan importante y complejo como los sistemas de administración de su edificio, necesita un socio que sepa cómo proporcionar conectividad segura de acceso desde prácticamente cualquier lugar y que también sea un experto en optimización de edificios.