CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Equipo de calefacción


Calentadores eléctricos

Portable AC Unit

Los calentadores eléctricos de Trane Rental Services brindan calor eléctrico limpio, libre de humedad y vapores asociados con otros tipos de calefacción. Productos disponibles: Calentador eléctrico de 50 kW y 150 kW con capacidad de 170 000 a 512 000 Btu/h

  • Conexiones eléctricas tipo leva
  • Compatible con montacargas
  • Conexiones de conductos flexibles

Calentadores de fuego indirecto

Portable AC Unit

Provide temporary heat, using either natural  gas or propane, with Trane indirect fire heaters.

  • 512,000 Btu heat

Packaged Rooftop Units: 20 tons and under

Precedent rooftop commercial air conditioning unit

Our Precedent® with gas heating provides cooling or heating from one source, while also having a modular design with common parts and components across the portfolio simplifies service, parts ordering and inventory.

  • Air-sourced renewable technology
  • Highly configurable: adapts perfectly to your performance requirements and budget needs
  • Micro-channel condenser coils
  • Standard coil guards provide increased protection

Unidades Empaquetadas en la Azotea

tc-rentals-ac-units.jpg

Nuestras unidades de aire acondicionado de techo DX de última generación brindan un control de temperatura silencioso y eficiente y están modificadas para ser elevadas con una grúa o un montacargas.

  • El tonelaje oscila entre 25 y 80 toneladas.
  • Proporciona la fuente más rápida y sencilla de aire frío temporal.
  • Restaurar el enfriamiento en caso de emergencia; o enfriar un espacio previamente no acondicionado
  • Conveniente para lugares especiales como eventos deportivos al aire libre
  • Versiones estándar y de alta estática disponibles
  • Opciones de calefacción a gas y eléctricas disponibles

Air-to-Water Heat Pump

Ascend air-to-water heat pump chiller

Our Ascend® ACXA air-to-water heat-pump chiller provides a more effective and affordable way to decarbonize with cooling or heating in one source.

  • Unit serves as a chiller in the summer and a boiler in the winter
  • 3X more efficient than gas-fired boilers as they move rather than generate heat
  • Low sound requirements are met by Model ACX’s minimal compressor attenuation, quiet variable speed fans and EC fan motors that run silently at part load
  • Transverse “V” condenser coils have easy access for cleaning and service
  • Maintenance-free, long-lasting permanent magnet condenser fan motors improve reliability
  • Next generation, low global warming potential (GWP) refrigerant R-454B further reduces direct emissions from greenhouse gases

Unidades de tratamiento de aire

tc-rentals-air-handlers.jpg

Nuestras unidades de tratamiento de aire diseñadas a medida son las más robustas de la industria. Estas unidades brindan la solución adecuada para trabajos más grandes, están clasificadas para exteriores y dimensionadas para aire 100 por ciento exterior. Disponible en unidades de 5 a 25 000 cfm.

  • Convierta el agua fría de nuestra enfriadora en aire frío
  • Ideal para proporcionar aire acondicionado a almacenes, tiendas de campaña y otras instalaciones de gran tamaño
  • También disponibles unidades Krack de 30 toneladas para baja temperatura
  • Los serpentines calefactores en las unidades brindan capacidad para aplicaciones durante todo el año

Need Rental Help? Contact Us

Trane Rental Services Value

  • Extra cooling, short-term replacements, temporary equipment to cool, heat or power
  • Fast, reliable and cost-effective solutions when you need them
  • Keep your business operational while you repair, replace or upgrade your existing system
  • Scalable cooling, heating, and power for unique applications, unusual situations and special events
  • Team of dedicated account managers, engineers, service technicians and logistics professionals

¿Necesita ayuda con el alquiler? Contáctenos