La gama de software de Trane incluye una variedad de herramientas gratuitas que facilitan las tareas de diseño y análisis. Estas calculadoras incluyen software para calcular el potencial de cumplimiento de LEED.
Utilice esto spreadsheet determinar si las combinaciones de equipos HVAC y refrigerantes en un posible proyecto LEED cumplen con el método de cálculo para LEED v4.
Utilice esto spreadsheet para determinar si las combinaciones de equipos de HVAC y refrigerantes en un posible proyecto LEED cumplen con el método de cálculo para LEED v3 (2009)
Utilice esto spreadsheet determinar si las combinaciones de equipos HVAC y refrigerantes en un posible proyecto LEED cumplen con el método de cálculo de LEED-NC versión 2.2.
Para informes profesionales, utilice esta herramienta de gráficos psicrométricos electrónicos. Haga clic para download this program a su PC. Estos gráficos se centran en el rango de temperaturas más adecuado para aplicaciones de HVAC de enfriamiento confortable e incluyen las curvas de serpentín de Trane, que representan la condición del aire que sale de un serpentín de enfriamiento.
También están disponibles bajo pedido cartas psicrométricas impresas
Utilice esta hoja de cálculo para calcular el alivio del condensador para la entrada en System Analyzer™.
Utilice esta hoja de cálculo para calcular las curvas de descarga de temperatura constante del condensador para ingresarlas en System Analyzer™ o TRACE™ 700.
Herramientas de diseño de HVAC
Las herramientas de diseño de HVAC incluyen elementos tan populares como el Ductulator™ de Trane, gráficos psicrométricos y formularios de estimación de carga.
Obtenga más información sobre el proceso de pedido aquí.
- Ductulator: calculadora rotatoria portátil que se utiliza para dimensionar sistemas de conductos de suministro y retorno mediante el método de diseño de fricción uniforme. Incluye escalas para pérdida de fricción por unidad de longitud, volumen de aire, velocidad del aire, diámetro de conducto circular y diámetros de conducto rectangular. Un lado utiliza unidades inglesas, el otro lado utiliza unidades métricas. Incluye una funda protectora con velocidades de aire de diseño recomendadas por ASHRAE para componentes/aplicaciones del sistema. $12.00
- Tabla psicrométrica - altitud estándar, bloque de 25 de 8,5" x 11". $7,50
- Tabla psicrométrica - altitud estándar, bloque de 25 de 11" x 17". $10,00
- Tabla psicrométrica - altitud estándar, tabla laminada de 11" x 17". $15,00
- Tabla psicrométrica - gran altitud (24 in. Hg), bloque de 25 de 8,5" x 11". $7,50
- Tabla psicrométrica - altitud estándar, bloque de 25 de 8,5" x 11", unidades del SI. $10,00
- Tabla psicrométrica: altitud estándar, bloque de 25 unidades de 11" x 17", unidades del SI. $10.00
- Gráfico psicrométrico: altitud estándar, gráfico laminado de 11" x 17", unidades SI. $15.00
- Cuadro de equilibrio para soluciones de bromuro de litio: cuadro laminado de 11" x 17". $15.00