Trocador de Calor
Fancoil LPCQ

Trocador de Calor
Fancoil LPCQ
LPCQ es una nueva serie de unidades de tratamiento de aire desarrolladas por TRANE basándose en años de experiencia, con un rango de volumen de aire de 2000-38000 m³/h. Adopta un panel de doble pared, una estructura robusta, un rendimiento superior y una calidad confiable. Este producto puede ser ampliamente utilizado en aplicaciones como tiendas minoristas, centros comerciales, oficinas, hoteles, teatros, aeropuertos y otros edificios.
Huella compacta
Un diseño compacto y tecnologías de construcción de última generación significan que no tiene que hacer concesiones. Trane puede ayudar a reducir las facturas de servicios públicos y mejorar la calidad del aire.
Desempeño económico
Con una amplia variedad de configuraciones, opciones de componentes, energía de punto único y herramientas de diseño y análisis para ayudar a adaptar los manejadores de aire Performance Climate Changer para cumplir con los requisitos de energía, calidad del aire interior y presupuesto.
Capacidad de servicio confiable
Con una construcción robusta y de calidad y controles de comunicaciones BACnet™ ensamblados, cableados y probados en fábrica, los manejadores de aire Performance Climate Changer están diseñados para una fácil instalación y mantenimiento, así como para el rendimiento duradero en el que confía Trane.
Recursos
Catalog
-
Catálogo del producto LPCQLPCQ-PRC001-EM7MB
-
LPCQ Unidad de tratamiento de aire/Manejadora de aireLPCQ-SLB003-EM13MB
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
5MB