Sistemas divididos: 2 - 162 toneladas

Sistemas divididos más pequeños
La cartera de sistemas divididos de Trane incluye una línea completa de acondicionadores de aire y bombas de calor para pequeñas aplicaciones comerciales. Los manipuladores de aire a juego están disponibles con motores de velocidad única o variable para brindar comodidad con eficiencia energética durante todo el año.
1,5 - 5 toneladas

Odyssey® Sistemas split comerciales ligeros
Los sistemas divididos comerciales ligeros Odyssey de Trane ofrecen un rendimiento flexible y confiable. Aumenta la eficiencia energética entre un 8 y un 12% y ofrece una capacidad nominal completa en las condiciones de diseño. Fácil de instalar y reparar.

Grandes sistemas divididos: RAUJ CAUJ
Los condensadores comerciales grandes de Trane están diseñados para brindar eficiencia, confiabilidad y flexibilidad. La construcción duradera, las múltiples opciones de control del sistema, la tecnología eficiente de Trane y la opción de envío rápido hacen que estas unidades sean la mejor opción para edificios de oficinas, hoteles, escuelas, instalaciones municipales, industriales y más.
20-120 toneladas

Hornos de gas y bobinas de interior
Con los sistemas eléctricos y de gas divididos no autónomos convencionales, el sistema de ventilador que mueve el aire a través de los conductos, el módulo del serpentín de enfriamiento y el módulo del horno están ubicados en el interior. Hay disponibles secciones y serpentines de hornos de Trane que descargan aire horizontal o verticalmente. Además, la sección del horno de Trane se puede instalar sin otros componentes del sistema dividido para proporcionar un funcionamiento de solo calefacción.

Solution Plus R410a
Solution Plus es un sistema split diseñado y planificado para
satisfacer las condiciones más exigentes del mercado, combinando
versatilidad de instalación, fácil mantenimiento y bajos costos, sin
comprometer los plazos de ejecución del proyecto.
5 - 50 toneladas

Trane Oasis
Trane® Oasis es un sistema dividido que atiende las más diferentes aplicaciones comerciales. Perfecto para tiendas, agencias bancarias, cines, gimnasios entre otros. Alineando simplicidad y eficiencia, Trane® Oasis fue desarrollado para proporcionar una excelente comodidad térmica con versatilidad de instalación y facilidad de mantenimiento que atiende a todas sus necesidades con la calidad que solo Trane® tiene.