Proporcionando la temperatura, humedad y ventilación adecuadas
Cada edificio tiene su propio conjunto único de condiciones necesarias para garantizar la salud, la comodidad y la productividad de sus ocupantes. Nuestras enfriadoras funcionan con sistemas HVAC que brindan la temperatura, humedad y ventilación adecuadas para el espacio, pero también ayudan a minimizar los costos operativos con niveles superiores de eficiencia energética, bajos niveles de ruido y con un impacto ambiental mínimo.
20 a 4.000+ toneladas
La extensa línea de productos de enfriadores de Trane se desarrolló sobre la base de décadas de conocimiento y liderazgo en la industria, e incluye enfriadores de compresores centrífugos, helicoidales y de tipo scroll, que varían en capacidades de 20 a más de 4.000 toneladas.
Trane Chillers
Air-Cooled Chillers

Series R Helical Rotary Chiller
- Rango de capacidad: 140 a 500 toneladas
- Refrigerante: R-134a
- Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
- Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 13,6-15,4 (estándar); 14,2-15,9 (alta eficiencia); 14.1-15.2 (extra alta eficiencia)

Sintesis Air-Cooled Chiller RTAF
De un vistazo:
- Rango de capacidad: 115 a 520 toneladas
- Refrigerante: R-134a o R-513A
- Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
- Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 16.0-18.0 (alta eficiencia)

Ascend Air-Cooled Chiller ACS
De un vistazo:
- Rango de capacidad: 140 a 230 toneladas
- Refrigerante: R-410A
- Diseño del compresor: desplazamiento con relación de volumen variable
- Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 15,8-16,5

Chiller enfriado por aire Ascend® con free-cooling integrado
De un vistazo:
- La tecnología AdaptiSpeed® ofrece una gran eficiencia con algunos de los niveles de sonido más bajos de la industria
- Compresor de tornillo de relacion de volumen variable: optimizado para el funcionamiento a velocidad variable, ofrece la maxima eficiencia en todas las condiciones de funcionamiento
- Conectividad, flexibilidad y facilidad de servicio habilitadas por el controlador de unidad Symbio 800
- Supera ASHRAE® 90.1-2016 Ruta B en un 18 % a plena carga y un 22 % a carga parcial
- EER: Carga completa: 11.4-11.7

Air-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic
De un vistazo:
- Modelos de circuito independiente refrigerado por aire de 60 a 440 toneladas
- Modelos enfriados por agua de 60 a 1500 toneladas disponibles con circuitos dobles
- Unidad de condensación disponible desde 60 toneladas 240 toneladas
- Disponible con refrigerante R-134a con opciones para bajo GWP R-513A y HFO R-1234ze

Series R Helical Rotary Model BRTAC (50 & 60 Hz)
- Rango de capacidad: 140 a 350TR
- Refrigerante: R-134a
- Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal

CMAC Air-Cooled Scroll Chiller
De un vistazo:
- Controlador Tracer™ UC800 con software vanguardista para las unidades de 4 tubos
- Uno a cuatro circuitos frigoríficos con válvulas precisas de expansión electrónicas

Air-Cooled Chillers Model RTAG
La enfriadora RTAG de Trane ofrece una eficiencia energética muy mejorada y un rendimiento acústico mejorado, debido a su diseño avanzado, compresor de transmisión directa de baja velocidad y evaporador de alta eficiencia

CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor
Num relance
- 380V/3Ph/50 Hz, 380V/3Ph/60 Hz, 460V/3Ph/60Hz
- Refrigerante R410A
- Modulação de 15% a 100%
- Resfriamento / Aquecimento
- Compressor Scroll de alta eficiência com VFD e VVR
- BPHE de alta eficiência
- Controle preciso - EEV com 480 passos
- Baixo ruído - 71 dB(A)
- Opção de interface remota
- Fluxo de água variável
Modular Chillers

CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor
Num relance
- 380 V/trifásico/50 Hz, 380 V/trifásico/60 Hz, 460 V/trifásico/60 Hz
- Refrigerante R410A
- Modulación del 15% al 100%
- Refrigeración / Calefacción
- Compresor scroll de alta eficiencia con VFD y VVR
- BPHE de alta eficiencia
- Control preciso - EEV con 480 pasos
- Bajo nivel de ruido - 71 dB(A)
- opción de interfaz remota
- Flujo de agua variable
Water-Cooled Chillers

Water-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic
- Modelos de circuito independiente refrigerado por aire de 60 a 440 toneladas
- Modelos enfriados por agua de 60 a 1500 toneladas disponibles con circuitos dobles
- Disponible con refrigerante R-134a con opciones para bajo GWP R-513A y HFO R-1234ze

Water-Cooled Helical Rotary Chiller
De un vistazo
- Rango de capacidad: 80 a 450 toneladas, 60 Hz; 60 a 450 toneladas, 50 Hz
- Refrigerante: R-134a o R-513A
- Mejor eficiencia a plena carga: 0,6200 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
- Mejor eficiencia de carga parcial: 0,4800 kW / ton
- Tipo de compresor: giratorio helicoidal
- Presión media

CenTraVac Water-Cooled Chiller
- Rango de capacidad: 120 a 4,000+ toneladas, 60/50 Hz
- Refrigerante: Compresor R-514A y R-1233zd
- Mejor eficiencia a plena carga: 0,4872 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
- Mejor eficiencia de carga parcial: 0.3055 kW / ton
- Tipo de compresor: centrífugo
- Baja presión

Agility™ Centrifugal Water-Cooled Chiller
De un vistazo
- Rango de capacidad: 175 a 425 toneladas, 60/50 Hz
- Refrigerante: R-134a o R-513A
- Mejor eficiencia a plena carga: 0,5382 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
- Mejor eficiencia a carga parcial: 0,3211 kW / ton
Cold Generator Scroll Chillers
¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?
Herramientas adicionales para ayudarlo a tener éxito
Modernizaciones del Sistema HVAC
¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!
Learn to master software, systems and controls
Through both on-site training and self-paced learning, we provide industry-leading training to empower customers to optimize their design tools, equipment, controls and building systems.