Sistemas HVAC autónomos de tamaño pequeño a grande de Trane de 20 a 100 toneladas

Intellipak® Modular Series
Ideal para proyectos de renovación y modernización, ofrece calefacción y refrigeración silenciosas y fiables, y una excelente eficiencia energética. Los módulos "separables" facilitan el transporte y la configuración y se ajustan a través de puertas y montacargas. Controles digitales instalados y comisionados de fábrica, además de funciones diseñadas para facilitar el servicio.
20 - 35 toneladas

Modular Self Contained™
La mejor opción para aplicaciones de piso a piso y de reemplazo. El sistema autónomo con mayor eficiencia energética disponible, que ocupa el espacio más pequeño y una instalación más rápida utilizando componentes modulares basados en casetes
40 - 80 toneladas

IntelliPak™ Signature Series
Modelos refrigerados por agua y aire para satisfacer las necesidades de placas de piso más grandes y cargas más pesadas en el mercado de la construcción actual. Confort confiable y de bajo consumo energético con compresores que utilizan la innovadora tecnología Trane 3-D® Scroll. Controles digitales totalmente integrados para una fácil operación, diagnóstico y servicio.
20-110 toneladas

GENIUS Self Contained
Acondicionadores de aire Central tipo "Auto-Contenido"
Desde 5 hasta 15 Ton
Condensador Remoto CRCE/CRCB 50/60 Hz

Self Contained Diamond
DIAMOND es el nombre que recibe nuestra unidad Autónoma con capacidades que van desde 20 a 40 TR, la cual fue desarrollada con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes un equipo de alta confiabilidad, alta eficiencia en operación y bajos niveles de ruido, en comparación con equipos equivalentes. Diamond tiene 5 capacidades diferentes (20, 25, 30, 35 y 40 TR) y con una opción de condensador remoto refrigerado por agua o por aire.

Wall Mounted
Los componentes de la línea Wall Mounted SWM han sido cuidadosamente seleccionados para soportar las condiciones climáticas más estrictas, manteniendo la tradicional durabilidad de los equipos TRANE.