CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

CO₂, Temperature, and Combination Temperature and Humidity

Sensors

Sensors

CO₂, Temperature, and Combination Temperature and Humidity

Sensors

Sensor solutions for every application

Sensores para cada necesidad

Nuestros sensores están diseñados para proporcionar soluciones para cada aplicación, desde suites ejecutivas hasta comedores, aulas y tiendas minoristas. Trane tiene los sensores y las soluciones adecuados para ayudarlo a brindar una calidad ambiental interior óptima, comodidad para los ocupantes y productividad.

Sensores de CO2

El sensor de dióxido de carbono (CO2) se conecta a un sistema de gestión de edificios Tracer® y al equipo de ventilación adecuado. El sensor de CO2 de Trane® mide y registra el dióxido de carbono en partes por millón (ppm) en espacios de edificios ocupados. Estas mediciones de dióxido de carbono generalmente se usan para identificar zonas de edificios mal ventiladas y sustituir el flujo de aire exterior más allá de las tasas de ventilación proyectadas si el CO2 excede los niveles aceptables.

Sensores de temperatura

Los sensores de temperatura cuentan con una línea completa que brinda flexibilidad para que los ocupantes del edificio elijan varios puntos de ajuste de temperatura y modos de operación para adaptarse a sus niveles de comodidad. Trane® ofrece una línea completa de sensores de temperatura cableados e inalámbricos. Los sensores de temperatura cableados son una alternativa adecuada para ubicaciones que no pueden acomodar sensores inalámbricos o que requieren una conexión de herramienta de servicio. Los sensores de temperatura inalámbricos, que ofrecen una instalación fácil y flexible, son una alternativa rentable a los sensores cableados.

Combinación de sensores de temperatura y humedad

Los sensores combinados de Trane® utilizan un elemento de detección de polímero capacitivo, que proporciona un rendimiento y una vida útil superiores. Los sensores de temperatura y humedad relativa de Trane utilizan un elemento de detección de polímero capacitivo para lograr una precisión de detección confiable y una excelente recuperación de la saturación. La salida de temperatura es proporcionada por un termistor Tipo II de 10 kΩ. Ambos sensores están alojados en una carcasa común para reducir los costos de instalación y mejorar la apariencia.

air-fi layered grey.png

¿Qué pasa con la conexión inalámbrica?

La comunicación inalámbrica Air-Fi® de Trane® es una solución confiable y flexible que lo libera de las molestias asociadas con los componentes cableados para el sistema de control de su edificio. El sistema ofrece el doble de rango de señal y cuatro veces las rutas potenciales en comparación con otros sistemas inalámbricos en el mercado para ayudar a prevenir errores de comunicación.

El cumplimiento de los estándares ANSI/ASHRAE® 125-2016 (BACnet Zigbee®) permite un monitoreo y control inalámbrico seguro y confiable sobre los sistemas de edificios comerciales. También cumple con el estándar IEEE® 802.15.4, que garantiza que su sistema de comunicación inalámbrica BAS coexista de manera confiable con otros sistemas inalámbricos, incluidos Bluetooth y Wi-Fi.

143070812

¿No está seguro acerca de la conexión inalámbrica?

Nuestros sensores de zona y termostatos también están disponibles cableados, con protocolos como BACnet sobre IP o MSTP.

Las comunicaciones de edificios alámbricas e inalámbricas tienen sus ventajas y se pueden utilizar juntas en un edificio o proyecto.

conectemos

Explore nuestras soluciones de control para integrar y optimizar su edificio.

Product Literature