CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor

CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor
(20 TR / 40 TR)
O chiller modular CXAU VFD da Trane possui controles especiais que operam os módulos como mestre/escravo quando acoplados e cada componente é um backup um do outro em cada módulo, de forma que, se um componente falhar, o chiller modular continua a operar, oferecendo uma redundância intrínseca em todos os componentes.
A unidade atende a ASHRAE 90.1-2022 para eficiências de carga total e parcial. Resfriamento IPLV atinge 6,64 COP, superando em muito os requisitos mínimos de eficiência.
A unidade pode operar de forma confiável no modo de aquecimento à temperatura ambiente de -30 a 48" e no modo de resfriamento a -20 a 48"C. O CXAU lida facilmente com frio e calor severos e atende à grande maioria das aplicações de processo e conforto.
Visión General

Ultra silencioso
- Ventiladores EC de velocidad variable para un sonido ultrabajo en módulos refrigerados por aire
- Opciones de sonido bajo disponibles

Flexibilidad escalable
- Rango de capacidad 20-640 toneladas
- Los modelos refrigerados por aire están disponibles como sistema dividido
Recursos
Catalog
-
Unidade CXAU VFD Chiller Modular Refrigerado a Ar/Bomba de CalorCXAU-UN-SLB014-PB20MB
Servicios

Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.