CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Visión General

July 22, 2024

Planet Earth

Nuestra elección + opciones de refrigerante más conscientes del medio ambiente

Los Chillers Sintesis® se encuentran entre nuestras unidades refrigeradas por aire más ecológicas y sostenibles. Son los primeros enfriadores enfriados por aire de Trane que le ofrecen la opción de elegir entre R-134a o R-513A, un refrigerante de próxima generación con bajo potencial de calentamiento global (GWP). Esto le da la opción de elegir cuándo realizar la transición a una alternativa de menor GWP que sea convertible y compatible.

Calmac-Ice-Tanks-hero.jpg

Supera los estándares de eficiencia de ASHRAE

Los Chillers Sintesis ofrecen una eficiencia de carga completa y carga parcial un 10% superior a la requerida por las normas ASHRAE® 90.1-2016. Esto los hace ideales para los sistemas de enfriamiento Thermal Battery ™, donde el consumo de energía se puede cambiar a las horas de menor actividad cuando la electricidad a menudo es más barata y se genera a partir de una mayor combinación de fuentes renovables y más limpias.

Literatura de Producto

July 22, 2024

Servicios

July 22, 2024

5294_Trane_van26497_930x930_Services-Upgrade and Modernize-HVAC System Retrofits.jpg

Modernizaciones del Sistema HVAC

¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!

¿Busca servicio de rutina o reparación de emergencia para su equipo?

Otros productos en los que podría estar interesado

July 22, 2024