GVAF-X de 575 a 1.600 kW / GVAF-XP de 720 a 1.250 kW / GVAF-XPG de 450 a 1.250 kW
Sintesis eXcellent

GVAF-X de 575 a 1.600 kW / GVAF-XP de 720 a 1.250 kW / GVAF-XPG de 450 a 1.250 kW
Sintesis eXcellent
El modelo XStream™ Excellent GVAF, con compresores centrífugos de alta velocidad, ofrece un amplio rango de capacidad de hasta 1,6 MW con eficiencias de carga parcial y carga completa líderes en la industria.
- 3 alternativas de refrigerantes de R134a, menor GWP R513A y HFO R1234ze con un GWP cercano a cero (<1)
- 2 niveles de eficiencia X y XP
- Doble circuito frigorífico
- Compresores centrífugos exentos de aceite de alta velocidad que utilizan cojinetes magnéticos con variador de frecuencia integrado y módulo de arranque suave
- Economizador de serie para la optimización de la capacidad y la eficiencia
- Evaporador inundado patentado de Trane CHIL™ (Compacto - Alto rendimiento - Diseño integrado - Carga baja) y serpentines condensadores de microcanales
- Ventiladores de condensador conmutados electrónicamente estándar
Las enfriadoras Sintesis eXcellent resultan ideales para entornos críticos como:

Centro de Datos

Hospitales

Edificios de Oficinas

Aplicaciones para procesos Industriales
Low angle forest of tall pine trees
Beneficios del cliente
- Relación de eficiencia energética (EER) líder en el mercado y relación de eficiencia energética estacional (SEER) con niveles de sonido más bajos
- R1234ze con un valor GWP de menos de uno para superar los requisitos actuales de la legislación F-Gas y reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2)
- Funcionamiento silencioso gracias al compresor de bajo ruido y 3 paquetes acústicos: bajo nivel de ruido (LN), Night Noise SetBack (NNSB), Extra Low Noise (XLN)
- Alta corriente de irrupción significativamente reducida en el arranque
- Carga de refrigerante reducida
- Fácil operación gracias a los controles inteligentes y una interfaz de pantalla táctil fácil de usar
- Sin concesiones: la legendaria confiabilidad de Trane
Opciones, Accesorios y Controles
meter combo grey.png
Principales opciones adicionales
- bomba de agua integrada
- funcionamiento VPF
- Serpentín de condensador con revestimiento E
- Enfriamiento gratis
- Medidor de energía
EnsembleTablet_Shaper.png
Interfaz y control inteligente combinados de Trane
- Pantalla táctil líder TD7 con pantalla a color de 7"
- Presentación clara de información crítica
- Configuración del monitor, tendencias de datos, informes y alarmas
- Navegación sencilla e intuitiva
- Operación, monitoreo y gestión efectivos
- Construcción duradera para uso en interiores y exteriores.
Symbio Screenshots.JPG
Controlador Trane™ Symbio 800
- Plataforma de control Trane de última generación para enfriadoras
- Algoritmos avanzados para las condiciones más desafiantes
- Mantiene un funcionamiento eficiente y fiable.
- Conectividad mejorada
- Interoperabilidad total a través de la interfaz SmartCom BACnetTM (IP y MSTP), LonTalk®, Modbus (RTU y TCP)
- Capacidad de control remoto completo a través de Trane BMS o Chiller Plant Controls