CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Características

Los aspectos más destacados de la serie CGWR de Chiller scroll Cold Generator ™ incluyen:

  • 5 tamaños, 20, 30, 40, 50 y 65 toneladas
  • Compresores scroll
  • Evaporadores de placas soldadas

Los controles digitales avanzados incluyen interfaces BACnet® IP y Modbus® Building Management System (BMS) de serie. LonTalk®, Johnson Controls N2® y BACnet® MS / TP están disponibles con una interfaz opcional.

Aplicaciones

Cold Generator scroll chillers son una solución ideal para aplicaciones de enfriamiento de confort, enfriamiento de procesos a baja temperatura y fabricación de hielo en una variedad de instalaciones, que incluyen:

male asian elementary school teacher

Educación y Salud

Office building top view background in retro style colors. Manhattan buildings of New York City center - Wall street.jpg

Edificios de Oficinas y Comercial

Municipal_Square-Page.jpg

Municipal e Industrial Ligero

Literatura de Producto

Servicios adicionales

Otros productos en los que podría estar interesado