Water-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic

Water-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic
- Modelos de circuito independiente refrigerado por aire de 60 a 440 toneladas
- Modelos enfriados por agua de 60 a 1500 toneladas disponibles con circuitos dobles
- Disponible con refrigerante R-134a con opciones para bajo GWP R-513A y HFO R-1234ze
¿Por qué elegir Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic?
Impulsado por el ultra silencioso compresor sin aceite Turbocor®, este Chiller proporciona un bajo nivel de ruido y bajos costos de mantenimiento.
El mejor rendimiento de su clase
El Agility® water-cooled chiller proporciona el mejor rendimiento de su clase con un tamaño compacto y una huella optimizada que minimiza los costos de instalación.
Excede significativamente el estándar ASHRAE
Aprovechando cojinetes magnéticos sin aceite con velocidades mejoradas del compresor y los últimos diseños de intercambiadores de calor patentados por Trane (CHIL ™), el Chiller Agility ofrece valores de carga parcial integrados (IPLV) un 40% mejor que el estándar ASHRAE® 90.1-2016.
Operación estable y eficiente
El Agility chiller utiliza un compresor centrífugo semihermético de dos etapas con un motor refrigerado por refrigerante de imán permanente que ofrece un funcionamiento eficiente y estable. Esto permite a los clientes la máxima flexibilidad para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones.