S-Series

S-Series
Single-Phased Heat Pump
La serie S de Trane® / Mitsubishi Electric (TUMY H2i®) proporciona:
- Tecnología INVERTER® de hipercalentamiento monofásico
- Comodidad acondicionada para hasta 12 zonas individuales al tiempo que ofrece ahorros en los costos operativos y rendimiento a largo plazo.
Características clave
Amplio rango operativo | Con hasta un 100% de capacidad de calentamiento a 1 ° F y hasta un 78% de capacidad de calentamiento a -13 ° F, las unidades H2i de la serie S son ideales incluso para los climas más extremos. Disponibles en capacidades de 36,000 y 48,000 Btu / h, las unidades también brindan un rendimiento de enfriamiento superior hasta 5 ° F. |
Intercambiador de calor de alta eficiencia | Mejoras de eficiencia promedio de hasta un 8% (SEER) y un 3% (HSPF) con respecto a generaciones anteriores.
|
Control de zona individualizado | Los sistemas de la serie S están diseñados para ofrecer ahorros de costos operativos y rendimiento a largo plazo a los propietarios de edificios. Los sistemas utilizan una red de controles integrados para enfriar o calentar hasta 12 zonas individuales con una variedad de estilos de unidades interiores. |
Recursos
Quick Reference Guide
-
1MB
Brochure
-
331KB
Para obtener documentación técnica y IOMS para productos Trane® / Mitsubishi Electric VRF y Ductless, visite Trane.MyLinkDrive.com.