Y-Series

Y-Series
Bomba de Calor de Fuente de Aire
La Bomba de Calor de Fuente de Aire de la serie Y de Trane® / Mitsubishi Electric puede enfriar o calentar hasta 50 zonas.
Este producto proporciona:
- Uso inteligente de energía
- Rendimiento de calefacción superior
- Volumen de refrigerante reducido
Modelos
Eficiencia estándar | Alta eficiencia | Hipercalentamiento H2i® | |
El rendimiento superior proporciona hasta un 100% de capacidad de calefacción a temperaturas tan bajas como -4 ° F | Rendimiento de calentamiento mejorado que proporciona hasta un 85% de capacidad de calentamiento a temperaturas tan bajas como -13 ° F | La tecnología H2i mejorada ofrece un rendimiento de calefacción superior en climas extremos, proporcionando hasta un 70% de capacidad de calefacción a temperaturas tan bajas como -22 ° F | |
Mejora de IEER sobre los sistemas CITY MULTI® de generaciones anteriores | Mejora de IEER sobre los sistemas CITY MULTI® de generaciones anteriores | Disponible en módulos individuales de 6, 8 y 10 toneladas, junto con módulos hermanados de 12, 16 y 20 toneladas | |
Módulos de capacidad única más grandes: unidades de 16, 18 y 20 toneladas | La tecnología de bobina de condensador HexiCoil ™ garantiza la máxima transferencia de calor y capacidad de eliminación de agua | Rendimiento superior con funcionamiento continuo hasta -31 ° F | |
Rendimiento superior de enfriamiento a temperatura ambiente alta con funcionamiento hasta 126 ° F |
|
Recursos
Quick Reference Guide
-
2MB
-
789KB
Para obtener documentación técnica y IOMS para productos Trane® / Mitsubishi Electric VRF y Ductless, visite Trane.MyLinkDrive.com.