Unidades Exteriores Serie P

Unidades Exteriores Serie P
Las unidades sin ductos de la serie P de Trane® / Mitsubishi Electric brindan comodidad y confiabilidad superiores para una amplia gama de aplicaciones comerciales ligeras, desde gimnasios hasta tiendas minoristas. Flexibles, duraderas y fáciles de mantener, las unidades de la serie P funcionarán silenciosamente al tiempo que ofrecen el máximo rendimiento y ahorro de energía.
Explore las características de la Unidad Exterior de la Serie P
Disponible en solo enfriamiento de zona única y bomba de calor de zona única, la serie P ofrece sistemas comerciales ligeros sin ductos para operación en frío extremo, para comodidad durante todo el año en cualquier clima, con:
Válvulas de expansión lineal eléctricas | Proporcione un control preciso para adaptar continuamente el flujo de refrigerante, asegurando una entrega de capacidad exacta. |
Circuito de modulación de amplitud de pulso | Ajusta la forma de la onda de salida de corriente para emular la forma de la onda de tensión de alimentación. |
Hermanamiento dos en uno | Se pueden conectar dos unidades interiores a una unidad exterior, creando una sola zona, para enfriar un espacio grande, como una habitación larga o un pasillo. |
Recursos
Catalog
-
Trane® / Mitsubishi Electric Nv and P Series CatalogP Series Catalog
-
Trane® / Mitsubishi Electric P Series CatalogP Series Catalog8MB
Para obtener documentación técnica y IOMS para productos Trane® / Mitsubishi Electric VRF y Ductless, visite Trane.MyLinkDrive.com.