3 to 25 Toneladas
Sistemas de azoteas por zonas

3 to 25 Toneladas
Sistemas de azoteas por zonas
- Comodidad y eficiencia superiores para edificios pequeños a un precio asequible
- Opciones de zona única o multizona para satisfacer las distintas necesidades de comodidad del edificio
- Elija entre modelos de eficiencia energética estándar, alta o ultra alta
- Controles digitales preprogramados e instalados de fábrica con controles de pantalla táctil fáciles de usar y conectividad móvil
- Componentes prediseñados diseñados para funcionar a la perfección para facilitar la instalación y el mantenimiento.

Gestión del confort de edificios grandes: diseñado para edificios pequeños
Los sistemas Trane® Zoned Rooftop están prediseñados para brindar una comodidad superior con control de una o varias zonas, administración remota del sistema basada en aplicaciones y eficiencia energética superior a un precio asequible.
Con capacidades de 3 a 25 toneladas, los sistemas de techo por zonas de Trane combinan las mejores tecnologías de Trane en sistemas llave en mano para propietarios de edificios pequeños que buscan flexibilidad, eficiencia y control del rendimiento.
Los componentes del sistema incluyen:
- Unidades de techo Precedent® o Voyager®
- Unidades terminales VAV
- Control del sistema Tracer® Concierge ™
- Controles y sensores inalámbricos Air-Fi®

Sin concesiones en cuanto a eficiencia energética
Simple no significa desperdicio. Los sistemas de techo por zonas proporcionan una eficiencia energética sobresaliente en tres niveles: eficiencia estándar, alta y ultra alta. La tecnología de velocidad variable opcional está disponible para regular las velocidades del compresor y del ventilador para cumplir con los requisitos de carga mientras se mantiene la eficiencia.
Otras funciones integradas:
- Ventilación integrada con control de demanda y refrigeración sin economizadores
- Estrategias avanzadas de optimización para reducir el uso de energía
- Alertas de mantenimiento automático para mantener un rendimiento óptimo

Obtenga los beneficios de la automatización de edificios, sin la complejidad
Sin automatización de complicaciones. Con los controles Tracer® Concierge, que incluyen una pantalla táctil y controles y sensores inalámbricos Air-Fi® opcionales, un sistema de techo por zonas de Trane ofrece un funcionamiento sin preocupaciones.
La interfaz de usuario intuitiva que incluye:
- Aplicaciones estándar preempaquetadas con secuencias de control del sistema optimizadas
- Aplicación móvil que proporciona acceso remoto 24 horas al día, 7 días a la semana para la gestión del sistema
- Admite protocolos de comunicación abiertos de conformidad con ASHRAE® y Standard 135 (BACnet® / ZigBee®)

Fácil de diseñar, especificar, instalar y mantener
Los componentes prediseñados y los controles instalados en fábrica ayudan a garantizar que la instalación se realice a tiempo y dentro del presupuesto. Confíe en Trane las cosas difíciles y ofrezca a sus clientes un sistema técnicamente avanzado y de alto rendimiento, prediseñado por los profesionales de HVAC.
Características:
- Controles inalámbricos: para una instalación más rápida, flexibilidad de ubicación y reubicación más fácil
- El panel de control del sistema incluye detección automática y configuración de componentes inalámbricos para una instalación más rápida
- Hasta cuatro funciones de detección en un sensor de zona: temperatura, humedad, ocupación y CO2
- La red de malla inalámbrica con recuperación automática y el rango de señal extendido maximizan la confiabilidad
Literatura de producto
Quick Reference Guide
-
Cooling and Gas/ElectricRT-PRC038*-EN
-
Heat PumpRT-PRC052*-EN
-
Light Commerical with eFlex™RT-PRC059*-EN
Brochure
-
Lowest Cost Installed and Lowest Total Cost of OwnershipRT-SLB028*-EN
-
Education ApplicationsSRV-SLB073-EN
Installation Instructions
-
Human Interface UpgradeRSP-SVN001*-EN
Catalog
-
Cooling and Gas/Electric, 60 HzRT-PRC028*-EN
-
Heat Pump, 60HzPKGP-PRC012*-EN
-
Cooling, Gas/Electric and Heat Pump, 50HzRT-PRC034*-EN
-
Gas/Electric 12.5-25 Tons, 60Hz with eFlex™RT-PRC056*-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Gas/Electric, 60/50HzRT-SVX26*-EN
-
Cooling, 60/50HzRT-SVX25*-EN
-
Heat Pump, 60/50HzRT-SVX33*-EN
-
Tracer™TD-5 Display for ReliaTel™ ControllerRT-SVX49*-EN
-
Electric/Electric 12.5-25 Tons, 60Hz with eFlex™RT-SVX47*-EN
-
Gas/Electric 12.5-25 Tons, 60Hz with eFlex™RT-SVX48*-EN
Owner Manual
-
Gas/ElectricRT-SVU04*-EN