Modelos

Interior

Exterior

4MXW2309BF000AA

4TXK2309BF*00AA

4MYW2312BG000AA

4TYK2312BG*00AA

4MYW2312BF000AA

4TYK2312BF*00AA

4MYW2318BF000AA

4TYK2318BF*00AA

4MYW2324BF000AA

4TYK2324BF*00AA

4MYW2336BF000AA

4TYK2336BF*00AA

Capacidad NominalBtu/h9,00012,00012,00018,00024,00036,000
Potencia EléctricaW8001,0601,0201,5752,1004,000
Corriente Eléctrica NominalA3.610.34.87.51018.1
EERBtu/w.h13.011.511.811.511.59.0
SEERBtu/W.h23.020.020.020.020.017.0
VoltajeV208-230V/60Hz/1P115V/60Hz/1P208-230V/60Hz/1P208-230V/60Hz/1P208-230V/60Hz/1P208-230V/60Hz/1P
Flujo de aire (A/M/B)m3/h600/545/475600/545/455600/545/4551,000/945/790,450/1,220/1,1001,440/1,325/1,095
InteriorNivel de RuidodB(A)38/35/3238/33/2939/35/3048/42/3749/44/3950/46/42
Dimensionesmm811x292x205811×292×205811×292×2051,010×315×2201,186×340×2601,186×340×260
Peso NetoKg98.58.5131717.5
ExteriorNivel de ruidodB(A)505252535458
Dimencionesmm715x290x498795×305×549777×290×498853×349×602920×380×699953×433×808
Peso NetoKg24.52824313862
TuberiaLínea de gasmm/pulg9.52(3/8'')9.52(3/8'')9.52(3/8'')9.52(3/8'')12(1/2'')
15.88(5/8'')
Línea de Liquidom/pulg6(1/4'')6(1/4'')6(1/4'')6(1/4'')6(1/4'')6(1/4'')
Longitudmáxima de tuberiam/pies15 / 5015 / 5015 / 5015 / 5015 / 5015 / 50
Diferencia de altura máximam/pies5 /16.45 /16.45 /16.45 /16.45 /16.45 /16.4