RTWD
水冷螺旋式
冰水主機

冷凍噸:60-250Tons

冷媒:R-134a

file

◆高效環保

滿足ASHRAE Standard 90.1的能效要求

可應用於LEED認證項目

◆安裝方便

結構緊湊,可通過標準寬度的單扇門

單電源跟雙電源的選項,可配合暨有電力系統作選擇

◆操作簡便、功能強大

CH530控制器採用液晶觸控式螢幕

提供上百種診斷及運轉訊息

自適應控制、冷凝器出水溫度控制

◆節能應用

冷凝器出水溫度高達60℃的熱水

可應用於熱回收和水/地源熱泵等

低溫出水,最低至-12℃

應用於工業冷卻和儲冰

一次泵變流量、大溫差小流量

◆穩定可靠

雙壓縮機設計,相互備機功能

雙迴路設計,故障停機率低

雙螺旋壓縮機,運轉元件少

直接驅動的低轉速設計

馬達使用冷媒冷卻

可選項

◆主機選項

雙安全閥/冷凝器二通流量調整閥

壓縮機隔音罩、吸排氣管隔音罩

◆啟動器選項

直接啟動器/斷路器/熔絲的斷路開關

雙接點電源連接/欠相/電壓保護

◆控制選項

冰水溫度重置-外氣溫度

冷卻水出水溫度控制

冷媒冷凝壓力輸出

外部冰水溫度設定

功率表選項可記錄壓縮機能耗

控制

CH530冰水主機控制器

與TRANE Tracer SC通訊可以實現冰水主機端和集中控制

LonTalk/Modbus/BACnet通訊模組可以與大樓自動化/能源管理系統相連