CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Unidades Exteriores TVR Select

TVR_select_outdoor.jpg

Unidades Exteriores TVR Select

TVR™ Select es ideal para edificios con diferentes requerimientos que habrán de necesitar sus futuros ocupantes, para edificios que requieren de instalación individual por ocupante, y para registros de operación y facturación. El tamaño compacto de las unidades interiores, el espacio reducido de las unidades exteriores y el uso de tubería pequeña de refrigerante para dirigir energía entre las unidades exteriores e interiores, hacen de este producto la solución ideal para edificios existentes.

Explore las características de la Unidad Exterior de TVR Select

VR™ Select Unidades exteriores modulares de bomba de calor  Unidades condensadoras – 60 Hz 

  • Opción de 2 valores de suministro de energía : 60Hz 460V / 60 Hz 220V
  • 4 diferentes módulos de operación individual; hasta 3 unidades exteriores en configuración maestro/esclavo
  • Cualquier módulo exterior dentro del grupo puede designarse como la unidad maestra o la unidad esclava
  • Todas las unidades exteriores TVR™ Select de recuperación de calor conservan la misma altura y profundidad para propiciar su
  • instalación por hileras
  • Control de capacidad lineal mejorada con todos los compresores inverter
  • Enfriamiento continuo hasta en ambientes de 23ºF y en calefacción hasta en ambientes de -4ºF
  • No se requieren cuartos de máquinas; cabe en un ascensor
  • Certificación AHRI / ETL

Recursos

Explore más de Trane