CMAC, ECMAC
CMAC Air-Cooled Scroll Chiller

CMAC, ECMAC
CMAC Air-Cooled Scroll Chiller
- Sistema de desescarche autoadaptativo patentado que reduce el número de ciclos de desescarcheen un 50%
- Intercambiador para la recuperación de calor y evaporador de placas soldadas de acero inoxidable (AISI 316), aislados externamente, que incluyen un presostato diferencial de agua y una resistencia eléctrica con protección anticongelación
Visión General
Las aplicaciones principales son las siguientes:
- Edifi cios con una exposición doble y directa al sol.
- Aeropuertos.
- Hoteles.
- Bancos.
- Discotecas, en las que se necesitan simultáneamente refrigeración para las zonas de las pistas de baile y calefacción para las zonas dedicadas a conversar
- Centros de bienestar, donde existen zonas con requisitos de carga opuestos
- Centros de datos, donde es necesario refrigerar la zona de los servidores, mientras que los espacios de la ofi cina necesitan tanto calefacción como refrigeración.
- Centros comerciales con usos previstos diferentes en términos de refrigeración o aire acondicionado para la calefacción.
- Hospitales, en particular en los quirófanos, donde la demanda de calefacción o refrigeración es independiente de la estación del año.
Significativamente más tranquilo
Entrega consistentemente niveles de sonido de cinco a ocho decibeles más bajos que el modelo al que reemplazó. Con la atenuación instalada de fábrica, se puede lograr una reducción adicional de tres decibelios para aplicaciones que requieren un funcionamiento ultra silencioso.
Literatura de Producto
Brochure
-
Air Cooled Chiller Sales BrochurePROD-SLB049-EN_09232020.pdf
Servicio
Modernizaciones del Sistema HVAC
¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!