RTAC
Series R Helical Rotary Model BRTAC (50 & 60 Hz)

RTAC
Series R Helical Rotary Model BRTAC (50 & 60 Hz)
- Rango de capacidad: 140 a 350TR
- Refrigerante: R-134a
- Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
Rendimiento y confiabilidad confiables en los que puede contar
El verdadero caballo de batalla de la gama de productos refrigerados por aire de Trane, el enfriador rotativo helicoidal RTAC de la serie R® se puede encontrar en aplicaciones en todo el mundo. Actualmente hay más de 50.000 unidades instaladas en todo el mundo, incluidos más de 250.000 compresores rotativos helicoidales refrigerados por agua y aire.
Valor probado perfeccionado durante un cuarto de siglo
El tamaño de la base instalada demuestra el valor que nuestro probado diseño de compresor semihermético de transmisión directa y baja velocidad puede ofrecerle. Hemos perfeccionado este diseño durante más de 25 años de experiencia en ingeniería y fabricación de enfriadores de rotor helicoidal. Esa experiencia, combinada con un riguroso proceso de verificación y prueba de diseño, garantiza que reciba productos de la más alta calidad diseñados para mantener su operación funcionando de manera confiable y eficiente.
Literatura de Producto
Brochure
-
Series R Chiller Model BRTACRTAC-SLB001B-EN266KB
Servicios
Modernizaciones del Sistema HVAC
¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!