CGAM
CGAM Air-Cooled Scroll Chiller

CGAM
CGAM Air-Cooled Scroll Chiller
- Rango de capacidad: 20 a 130 toneladas (50 y 60 Hz)
- Refrigerante: R-410A
- Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 13,7-16,6 (alta eficiencia); 14.5-16.9 (extra alta eficiencia)
Visión General
La combinación perfecta para aplicaciones de pequeño tonelaje
El enfriador scroll refrigerado por aire CGAM ofrece la combinación perfecta de flexibilidad, eficiencia y bajo nivel de ruido. Disponible en tamaños que van desde 20 a 130 toneladas con un tamaño compacto, el CGAM es uno de los enfriadores enfriados por aire más silenciosos disponibles en la actualidad. Los múltiples niveles de eficiencia para elegir le permiten cumplir con los requisitos de su código local.
Significativamente más tranquilo
El CGAM entrega constantemente niveles de sonido de cinco a ocho decibeles más bajos que el modelo al que reemplazó. Con la atenuación instalada de fábrica, se puede lograr una reducción adicional de tres decibelios para aplicaciones que requieren un funcionamiento ultra silencioso.
Literatura de Producto
Brochure
-
Air-Cooled Scroll Chiller Model CGAMCG_SLB017-EN
-
Air-cooled Chillers Sales BrochurePROD-SLB049-EN654KB
Catalog
-
Air-Cooled Scroll Chiller Model CGAMCG-PRC017*-EN
-
Chiller line cardPROD-SLB038-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Air-Cooled Scroll Chiller Model CGAMCG-SVX17*-EN
Servicios
Modernizaciones del Sistema HVAC
¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!