Módulo de finalización

Módulo de finalización
- Refrigeración de flujo variable, carga de flujo constante
- Desacoplado con opción de intercambiador de calor de placa y marco
- Conexión de control y alimentación de un solo punto Prediseñado y empaquetado / construido en fábrica para una logística de instalación más rápida
- Coordinación de puesta en marcha y puesta en servicio Controles del sistema de hielo preempaquetados de Trane® montados en fábrica Panel de control opcional montado en patín
- Información de inventario basada en software Garantía / soporte técnico
- Todas las especialidades hidrónicas del sistema Redundancia de bomba N + 1 VFD Parte de la planta enfriadora enfriada por aire Thermal Battery ™
Reduzca el tiempo de diseño e instalación
Si bien el almacenamiento de energía térmica puede proporcionar una solución ideal, el diseño de un sistema de almacenamiento de energía térmica puede requerir algunas consideraciones especiales para maximizar su valor. Trane puede ayudar. Nuestro módulo de terminación de hielo es un patín diseñado, construido y probado funcionalmente por Trane que reduce el tiempo de diseño e instalación para completar los sistemas de almacenamiento de energía térmica. El módulo reduce la complejidad del sistema, simplificando el diseño, la instalación y la puesta en marcha simplificando el mantenimiento con identificación de piezas y garantía de un solo proveedor.
Benefíciese de la responsabilidad de una sola fuente
Tener diferentes socios para diseñar, instalar y monitorear los ahorros puede resultar confuso, lento y costoso. Con Trane, reduciremos el tiempo que lleva mover un proyecto de principio a fin. El módulo de finalización del sistema de hielo de Trane proporciona responsabilidad de una sola fuente para los sistemas de bombeo, controles, enfriadores, tanques de almacenamiento de hielo, garantía y más.
Reduzca el tiempo de puesta en marcha con preingeniería
Las bombas prediseñadas en un patín de terminación construido y puesto en servicio en fábrica reducen el tiempo de arranque en el trabajo. Los módulos de bomba prediseñados también incluyen equipos auxiliares como válvulas, sensores, tanques de expansión y un sistema de gestión de glicol.
Los controles avanzados optimizan el diseño y la operación del sistema
El módulo de terminación cuenta con controles avanzados de Trane, que optimizan el diseño y el funcionamiento del sistema. Estos controles de sistema preprogramados reducen el riesgo y los costos de ingeniería. Dado que están estandarizados, estos controles reducen las oportunidades de errores y la necesidad de una programación de control personalizada.
Optimizado para una mejor experiencia de usuario
La programación de controles estandarizados proporciona una experiencia común y repetible para el operador del edificio y la organización de servicios, lo que ahorra tiempo. Para brindar una mejor experiencia de usuario, nuestro módulo ofrece una programación gráfica completa tanto a nivel de subsistema como de sistema, incluidos gráficos y cuadros de mando. Además, los controles del subsistema están precargados y enviados con la plataforma de terminación del sistema. Se puede incluir una pantalla gráfica táctil en el módulo, además de la aplicación móvil y el acceso remoto.
Permite un monitoreo simple de los niveles de inventario de almacenamiento.
Con el almacenamiento de energía térmica, necesita saber cuánto hielo tiene y determinar si el tanque está completamente cargado o descargado. El medidor de inventario de hielo CALMAC® proporciona una forma sencilla de medir los cambios en el nivel del agua en el tanque de almacenamiento de energía CALMAC a medida que se fabrica o se derrite el hielo. Un manómetro calibrado de fábrica detecta la presión en la caja del medidor y la muestra como un porcentaje de hielo en el tanque. El único ajuste de campo es la profundidad de inserción de la sonda. Esta opción aumenta un cálculo de inventario basado en software incluido con los controles.