Planta enfriadora enfriada por aire Thermal Battery ™

Planta enfriadora enfriada por aire Thermal Battery ™
- 12 configuraciones estándar para enfriadoras Trane® enfriadas por aire
- Tanques de almacenamiento de energía CALMAC®
- Controles del sistema personalizables
- Módulo de finalización del sistema
- Parte de la cartera de sistemas de baterías térmicas
Almacenamiento de energía térmica simplificado
Nuestra planta enfriadora enfriada por aire con batería térmica Trane® es un sistema de almacenamiento de energía térmica que puede hacer que el diseño y la instalación de la planta enfriadora enfriada por aire sean más simples y repetibles, lo que ayuda a ahorrar tiempo de diseño y costos de construcción.
Ventajas del sistema
Las plantas enfriadoras enfriadas por aire con batería térmica de Trane® funcionan de noche para generar refrigeración cuando las tarifas de los servicios públicos son más bajas y los sistemas son más eficientes. El enfriamiento se almacena en tanques de hielo especialmente diseñados. Durante el día, el hielo se derrite para enfriar el edificio, lo que genera ahorros significativos en las facturas de servicios públicos y muchas otras ventajas:
El almacenamiento de energía térmica se comporta como una batería de aire acondicionado
El almacenamiento de energía térmica de Trane funciona como una batería HVAC para su edificio. Puede almacenar y recuperar energía térmica, cargando y descargando dependiendo de la operación del edificio, tarifas / programas de servicios públicos o disponibilidad de recursos renovables para optimizar sus ahorros, al tiempo que aumenta su sostenibilidad.
El módulo de finalización del sistema lo hace fácil
El módulo de terminación del sistema es un patín diseñado, construido y probado funcionalmente por Trane que reduce el tiempo de diseño e instalación de las plantas enfriadoras enfriadas por aire con batería térmica. El módulo reduce la complejidad del sistema, reduce el tiempo de diseño, instalación y puesta en marcha, y simplifica el mantenimiento mediante la identificación de piezas de Trane y la garantía de un solo proveedor.
Diseño e instalación rápidos
Planifique, especifique e incorpore controles para sistemas de almacenamiento de energía térmica de manera más rápida y eficiente. Nuestro sistema está prediseñado y construido en fábrica para una logística de instalación y diseño más rápida.
Enfriadores enfriados por aire de Trane
Alta eficiencia y bajo nivel de ruido son las características distintivas de todas nuestras enfriadoras refrigeradas por aire. Con el almacenamiento de energía térmica, nuestras enfriadoras también pueden proporcionar eficiencia de enfriamiento por agua en los días de diseño, sin el costo, el mantenimiento y la complejidad adicionales de un sistema enfriado por agua.
Recursos
Whitepaper
-
A Balanced System Approach to the Energy Water NexusASHRAE Journal, Jan 2019504KB