CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Horizon® Thrive™

Horizon-DOAS_992x992.jpg

Horizon® Thrive™

Packaged rooftop unit, specifically engineered for indoor agricultural applications.

Trane Horizon Thrive es una unidad de techo compacta diseñada específicamente para cumplir con los requisitos precisos de deshumidificación y temperatura para la agricultura en interiores. Disponible en varios tamaños para satisfacer sus necesidades operativas únicas, Trane Horizon Thrive lo ayuda a optimizar sus condiciones de cultivo en interiores para ayudarlo a lograr los mejores cultivos y el mayor rendimiento, para cualquier etapa en la que se encuentre. No se limite a cultivar. ¡Prosperar!

Explore las funciones de Trane Horizon Thrive

Cuando instala una unidad de techo Trane Horizon Thrive, reserva un valioso espacio en el piso para crecer. Pero las funciones no se detienen ahí, porque Trane nunca quiere que pierda la oportunidad de crecer.

Helps You Optimize Your Grow Room Conditions.Simultaneously Controlled Temperature and Humidity
Gives You More Floor Space to Grow Crops.Rooftop Installation 
Meeting Your Needs.Tonnage Range: 3-80
Air Flow to Help Grow.CFM Range: 500-25,000
Clean and Clear.UV Lights and Multiple Filtration Options
Dialed In Humidity.Dehumidification of up to 600 lbs. of Water per Hour

Provides Energy Efficiency for Lower Lifecycle Costs.

Modulated Hot Gas Reheat

ECM- and VFD-controlled Direct Drive Fans

Variable-Capacity Compressors

Gives You Better Control Over Your Entire Operation.

Integration with Trane Controls

Third-party Integrations

Means Support is just a Phone Call Away, Wherever You Are.Local Service from a National Organization
Gives You Peace of Mind.Standard Warranty with Extended Options Available

Recursos

Explore más de Trane