CONTACT A TRANE EXPERT

TRANE® CHILLERS

El Chiller adecuado para el trabajo

  • ctv-chiller-service-tech.jpg

    Sostenible

    Diseñado para ayudar a reducir el impacto ambiental con refrigerantes de próxima generación

  • two-people-discussing-plans.jpg

    De confianza

    Nuestros Chillersno solo sirven a sistemas HVAC que brindan la temperatura adecuada

  • Asian engineer wearing glasses working in the boiler room,maintenance checking technical data of heating system equipment,Thailand people

    Flexible

    Capacidades que van desde 20 a 4000+ toneladas

Male nurse pushing stretcher gurney bed in hospital corridor with doctors & senior female patient

Proporcionando la temperatura, humedad y ventilación adecuadas

Cada edificio tiene su propio conjunto único de condiciones necesarias para garantizar la salud, la comodidad y la productividad de sus ocupantes. Nuestras enfriadoras funcionan con sistemas HVAC que brindan la temperatura, humedad y ventilación adecuadas para el espacio, pero también ayudan a minimizar los costos operativos con niveles superiores de eficiencia energética, bajos niveles de ruido y con un impacto ambiental mínimo.

water-cooled-rthd-chiller.jpg

20 a 4.000+ toneladas

La extensa línea de productos de enfriadores de Trane se desarrolló sobre la base de décadas de conocimiento y liderazgo en la industria, e incluye enfriadores de compresores centrífugos, helicoidales y de tipo scroll, que varían en capacidades de 20 a más de 4.000 toneladas.

Trane Chillers

Air-Cooled Chillers

Series R Helical Rotary Chiller

De un vistazo:
  • Rango de capacidad: 140 a 500 toneladas
  • Refrigerante: R-134a
  • Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
  • Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 13,6-15,4 (estándar); 14,2-15,9 (alta eficiencia); 14.1-15.2 (extra alta eficiencia)

Sintesis Air-Cooled Chiller RTAF

De un vistazo:

  • Rango de capacidad: 115 a 520 toneladas
  • Refrigerante: R-134a o R-513A
  • Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
  • Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 16.0-18.0 (alta eficiencia)

Ascend Air-Cooled Chiller ACS

De un vistazo:

  • Rango de capacidad: 140 a 230 toneladas
  • Refrigerante: R-410A
  • Diseño del compresor: desplazamiento con relación de volumen variable
  • Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 15,8-16,5

Chiller enfriado por aire Ascend® con free-cooling integrado

De un vistazo:

  • La tecnología AdaptiSpeed® ofrece una gran eficiencia con algunos de los niveles de sonido más bajos de la industria
  • Compresor de tornillo de relacion de volumen variable: optimizado para el funcionamiento a velocidad variable, ofrece la maxima eficiencia en todas las condiciones de funcionamiento
  • Conectividad, flexibilidad y facilidad de servicio habilitadas por el controlador de unidad Symbio 800
  • Supera ASHRAE® 90.1-2016 Ruta B en un 18 % a plena carga y un 22 % a carga parcial
  • EER: Carga completa: 11.4-11.7

Air-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic

De un vistazo:

  • Modelos de circuito independiente refrigerado por aire de 60 a 440 toneladas
  • Modelos enfriados por agua de 60 a 1500 toneladas disponibles con circuitos dobles
  • Unidad de condensación disponible desde 60 toneladas 240 toneladas
  • Disponible con refrigerante R-134a con opciones para bajo GWP R-513A y HFO R-1234ze

Series R Helical Rotary Model BRTAC (50 & 60 Hz)

De un vistazo:
  • Rango de capacidad: 140 a 350TR
  • Refrigerante: R-134a
  • Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal

CMAC Air-Cooled Scroll Chiller

De un vistazo:

  • Controlador Tracer™ UC800 con software vanguardista para las unidades de 4 tubos
  • Uno a cuatro circuitos frigoríficos con válvulas precisas de expansión electrónicas

Air-Cooled Chillers Model RTAG

La enfriadora RTAG de Trane ofrece una eficiencia energética muy mejorada y un rendimiento acústico mejorado, debido a su diseño avanzado, compresor de transmisión directa de baja velocidad y evaporador de alta eficiencia

CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor

Num relance

  • 380 V/trifásico/50 Hz, 380 V/trifásico/60 Hz, 460 V/trifásico/60 Hz
  • Refrigerante R410A    
  • Modulación del 15% al ​​100%
  • Refrigeración / Calefacción
  • Compresor scroll de alta eficiencia con VFD y VVR
  • BPHE de alta eficiencia
  • Control preciso - EEV con 480 pasos
  •  Bajo nivel de ruido - 71 dB(A)
  • opción de interfaz remota
  •  Flujo de agua variable

Modular Chillers

CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor

Num relance

  • 380 V/trifásico/50 Hz, 380 V/trifásico/60 Hz, 460 V/trifásico/60 Hz
  • Refrigerante R410A    
  • Modulación del 15% al ​​100%
  • Refrigeración / Calefacción
  • Compresor scroll de alta eficiencia con VFD y VVR
  • BPHE de alta eficiencia
  • Control preciso - EEV con 480 pasos
  •  Bajo nivel de ruido - 71 dB(A)
  • opción de interfaz remota
  •  Flujo de agua variable

Water-Cooled Chillers

Water-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic

De un vistazo
  • Modelos de circuito independiente refrigerado por aire de 60 a 440 toneladas
  • Modelos enfriados por agua de 60 a 1500 toneladas disponibles con circuitos dobles
  • Disponible con refrigerante R-134a con opciones para bajo GWP R-513A y HFO R-1234ze

Water-Cooled Helical Rotary Chiller

De un vistazo

  • Rango de capacidad: 80 a 450 toneladas, 60 Hz; 60 a 450 toneladas, 50 Hz
  • Refrigerante: R-134a o R-513A
  • Mejor eficiencia a plena carga: 0,6200 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
  • Mejor eficiencia de carga parcial: 0,4800 kW / ton
  • Tipo de compresor: giratorio helicoidal
  • Presión media

CenTraVac Water-Cooled Chiller

De un vistazo
  • Rango de capacidad: 120 a 4,000+ toneladas, 60/50 Hz
  • Refrigerante: Compresor R-514A y R-1233zd
  • Mejor eficiencia a plena carga: 0,4872 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
  • Mejor eficiencia de carga parcial: 0.3055 kW / ton
  • Tipo de compresor: centrífugo
  • Baja presión

Agility™ Centrifugal Water-Cooled Chiller

De un vistazo

  • Rango de capacidad: 175 a 425 toneladas, 60/50 Hz
  • Refrigerante: R-134a o R-513A
  • Mejor eficiencia a plena carga: 0,5382 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
  • Mejor eficiencia a carga parcial: 0,3211 kW / ton

Cold Generator Scroll Chillers

¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?

Herramientas adicionales para ayudarlo a tener éxito

5294_Trane_van26497_930x930_Services-Upgrade and Modernize-HVAC System Retrofits.jpg

Modernizaciones del Sistema HVAC

¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!

AdobeStock_106219582.jpeg

HVAC Design and Analysis Tools

HVAC tools and analysis tools that include popular items such as TRACE® 3D Plus, TRACE™ 700 and System Analyzer. 

AdobeStock-189512997.jpeg

Learn to master software, systems and controls

Through both on-site training and self-paced learning, we provide industry-leading training to empower customers to optimize their design tools, equipment, controls and building systems.