CONTACT A TRANE EXPERT

Unidades compactas y sistemas divididos de Trane®

Rendimiento, comodidad y eficiencia para cualquier edificio, de cualquier tamaño

Ya sea para un gran centro de datos, una empresa comercial compleja o una pequeña empresa, Trane ofrece opciones sostenibles para brindar comodidad y eficiencia personalizadas.

Con capacidades que van desde 2 hasta más de 162 toneladas, tenemos unidades comerciales empaquetadas y sistemas divididos para satisfacer cualquier necesidad de nueva construcción o reemplazo.

¿Por qué elegir Trane Commercial?

Kiev city skyline in the evening

Para proyectos comerciales pequeños o grandes, lo tenemos cubierto. Nuestras unidades empaquetadas y sistemas divididos están disponibles en una amplia gama de capacidades. Todo ello con la calidad, la eficiencia y la fiabilidad de Trane.

  • Construído para perdurar. La calidad y confiabilidad de Trane es el resultado de una extensa validación de diseño y pruebas de productos para hacerlo bien, ya sea que se instalen de inmediato o con opciones o personalización instaladas de fábrica. La longevidad líder en la industria ayuda a mantener bajos los costos de mantenimiento. Y todo se suma a un menor costo total de propiedad.
  • Eficiencia y Sostenibilidad. Nuestra línea de sistemas comerciales de HVAC son sostenibles y energéticamente eficientes. Todos los sistemas superan los estándares gubernamentales de eficiencia energética y muchos ofrecen una eficiencia ultra alta. Trane le ayuda a cumplir los objetivos de sostenibilidad y las demandas de comodidad del día a día.
  • Construyendo conectividad. Ofrecemos una variedad de opciones de tecnología inteligente que permiten el diagnóstico y el monitoreo remotos mientras se conecta a su sistema de automatización de edificios. Optimización del rendimiento del sistema HVAC al alcance de su mano.
  • Instalación y servicio simplificados. Diseñado cuidadosamente con características como puertas de acceso con bisagras, cableado codificado por colores, aplicaciones para monitoreo móvil y una pantalla táctil fácil de usar para la puesta en servicio, la resolución de problemas y el servicio.

Elija entre nuestra línea completa de soluciones comerciales grandes y ligeras

unitary-rooftop.jpg

Unidades Rooftop

2 - 162 toneladas

Las unidades de techo de Trane ofrecen eficiencia, confiabilidad y una instalación sin complicaciones, con muchas opciones premium para satisfacer necesidades específicas. Disponible solo como refrigeración, calefacción a gas y bomba de calor.

unitary-zoned.png

Sistemas Rooftop por zonas

3 - 25 toneladas

Los sistemas Trane Zoned Rooftop, una opción rentable para edificios más pequeños con diferentes necesidades de confort, ofrecen a los edificios pequeños los beneficios de nuestra extensa línea de productos comerciales ligeros y controles totalmente integrados, al tiempo que simplifican el diseño, la instalación y el mantenimiento.

 

unitary-split.jpg

Sistemas Split

6 - 120 toneladas

Un sistema dividido brinda flexibilidad de diseño para edificios de cualquier tamaño cuando el acceso a la azotea no es ideal. La línea completa de sistemas divididos de Trane presenta una eficiencia energética excepcional, confiabilidad y fácil acceso al servicio a nivel del suelo.

 

unitary-lightcommercial.jpg

Soluciones de reemplazo comercial ligero

3 - 25 toneladas

¿Lo necesitas rápido? Lo tenemos.

Cuente con los especialistas de reemplazo locales de Trane para todas sus necesidades de reemplazo inmediatas, de emergencia y planificadas. Para cotizaciones rápidas y precisas, reemplazo rápido, entrega rápida, comuníquese con Trane.

unitary-selfcontained.jpg

Sistemas autónomos

20-110 toneladas

Los sistemas HVAC autónomos albergan todos los componentes HVAC dentro del edificio. Trane ofrece una línea completa disponible en diversas configuraciones para cumplir con los requisitos de refrigeración por agua o refrigeración remota por aire.

 

unitary-wshp.jpg

Bombas de Calor de Fuente de Agua

0,5 - 25 toneladas

Las bombas de calor de fuente de agua Trane Axiom ™ (WSHP) ofrecen calefacción y refrigeración de alto rendimiento con una eficiencia energética excepcional: hasta 40 EER en sistemas selectos.

unitary-dedicatedoutdoor.jpg

Sistemas de aire exterior dedicados

Para una alta calidad del aire interior y un excelente control de la humedad, los sistemas de aire exterior dedicados (DOAS) acondicionan hasta el 100 por ciento del aire exterior, lo que reduce la carga en otros equipos HVAC.

 

unitary-vav.jpg

Unidades de volumen de aire variable

Trane es líder de la industria en componentes de volumen de aire variable (VAV) con la línea de productos VariTrane ™. Disponible en diferentes perfiles para adaptarse a los requisitos de espacio y controles digitales para eficiencia energética y fácil conectividad BMS

Still not sure which system is right for you?

bim-revit-page.jpg

Looking for Revit Files or CAD Templates?

With such a broad range of Trane products to choose from, it’s not always easy to determine what the right products are for your project. Our selection BIM software and CAD templates make it easier to choose by calculating the performance of various Trane components in different applications. 

AdobeStock_106219582.jpeg

HVAC Design and Analysis Tools

HVAC tools and analysis tools that include popular items such as TRACE® 3D Plus, TRACE™ 700 and System Analyzer. 

AdobeStock-189512997.jpeg

Learn to master software, systems and controls

Through both on-site training and self-paced learning, we provide industry-leading training to empower customers to optimize their design tools, equipment, controls and building systems.