CONTACT A TRANE EXPERT

Modular Chillers

Rendimiento probado respaldado por una cuidadosa ingeniería

Trane se compromete a fabricar productos que sean altamente eficientes, confiables, fáciles de mantener y rentables.

CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor

Num relance

  • 380 V/trifásico/50 Hz, 380 V/trifásico/60 Hz, 460 V/trifásico/60 Hz
  • Refrigerante R410A    
  • Modulación del 15% al ​​100%
  • Refrigeración / Calefacción
  • Compresor scroll de alta eficiencia con VFD y VVR
  • BPHE de alta eficiencia
  • Control preciso - EEV con 480 pasos
  •  Bajo nivel de ruido - 71 dB(A)
  • opción de interfaz remota
  •  Flujo de agua variable

¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?

Servicios adicionales para ayudarle a tener éxito

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluciones de Alquiler

Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.

Gestión del sistema HVAC

Gestión del sistema HVAC

Todo sistema HVAC necesita cuidados y cuidados ocasionales para funcionar mejor. Nuestro enfoque le brinda la ventaja de un soporte OEM completo brindado a través de nuestros propios técnicos capacitados en fábrica. Colaboraremos con usted para encontrar la solución adecuada.