CONTACT A TRANE EXPERT

Rooftop Unidades

Valor a través del techo

Las unidades de techo de Trane cumplen todos los requisitos.

¿Amplio portafolio de soluciones con capacidades de 2 a 162 toneladas? Controlar. ¿Confort confiable y energéticamente eficiente? Controlar. ¿Fácil de instalar y mantener, y adecuado para nuevas construcciones o reemplazos? Cheque cheque. Todo eso más opciones de entrega rápida en la mayoría de los modelos para mantener los proyectos en marcha. Las unidades de techo compactas de Trane lo tienen todo.

Soluciones de azotea flexibles y adaptables para prácticamente cualquier edificio

Las unidades de techo de Trane ofrecen una calidad de aire interior superior, eficiencia energética líder en la industria, instalación sin complicaciones: todo lo que necesita para proyectos de nueva construcción o reemplazo.

  • Mile counter

    Eficiencia Energetica

    Las calificaciones superiores de EER e IEER significan un excelente confort para los ocupantes además de un funcionamiento con eficiencia energética para una o varias zonas.

  • rooftop-units-circle2.jpg

    Preparado para el futuro

    Capacidad para conectarse con sistemas de automatización de edificios para mejorar la supervisión, el mantenimiento y la optimización del rendimiento..

  • rooftop-units-circle3.jpg

    Funciones Flexibles

    Desde la personalización lista para usar hasta la personalización de diseño y construcción con una variedad de características y accesorios premium. Puede configurarse para aplicaciones específicas, ya sea una tienda minorista de esquina o un gran centro de datos.

  • Metal industrial air conditioning vent. HVAC. Ventilation fan.

    De confianza

    Diseñado para brindar durabilidad y confiabilidad con componentes de calidad respaldados por una excelente garantía de Trane.

Unidades comerciales pequeñas y grandes en la azotea: 2 - 162 toneladas

Las unidades de techo comerciales ligeras de Trane brindan comodidad confiable y eficiente en edificios comerciales de tamaño pequeño a mediano con zonas únicas o múltiples. Nuestro amplio portafolio de soluciones puede cumplir con los requisitos de huella de cualquier edificio y son fáciles de instalar y mantener.

25 toneladas y menos

Impack®

Las unidades Impack son fáciles de instalar y ofrecen calefacción y refrigeración de alta eficiencia en unidades individuales. Puede montarse en tejados o junto a cimientos. Unidades de solo enfriamiento, solo calor o combinadas con opciones de combustible dual, bomba de calor y gas-electricidad.

Foundation™ Unidades en la azotea

Ideales para reemplazo, las unidades de techo Foundation con capacidades de hasta 25 toneladas se adaptan a una amplia gama de edificios comerciales y se adaptan a las huellas de Trane y de otras marcas, sin la necesidad de adaptadores de acera para ahorrar tiempo y dinero. Lo básico bien hecho: diseño simple, altamente confiable y de gran valor.

3 - 5 Toneladas, 15 - 25 Toneladas

Voyager® Unidades en la azotea

Confiable, eficiente y de calidad con la entrega más rápida de la industria. Las unidades de techo Voyager están diseñadas para satisfacer las necesidades de edificios comerciales pequeños, medianos y grandes.

Voyager® 2 - 12,5 - 25 toneladas

Voyager® 3 - 27,5 - 50 toneladas 

Precedent® Unidades Rooftop

Comodidad entregada con eficiencia ultra alta al menor costo de instalación, además de entrega ultrarrápida. Adapte las necesidades del edificio con la selección más amplia de la industria de opciones y accesorios instalados en fábrica. Fácil de instalar y reparar.

3 - 10 Toneladas 

Sistemas de azoteas por zonas

Sistemas de techo empaquetados fáciles de diseñar, instalar y operar para edificios pequeños. Componentes de calefacción, refrigeración y ventilación prediseñados y ensamblados en fábrica en una sola pieza de equipo. Disponible en modelos de eficiencia estándar, alta o ultra alta, que admiten aplicaciones de zona única o multizona con control de ventilador de velocidad constante o variable.

3 - 25 toneladas

Trane® Soluciones de reemplazo comercial ligero

Necesidades de reemplazo de emergencia? Su equipo local de soluciones de reemplazo comercial de Trane Light está aquí para ayudarlo con todas sus necesidades inmediatas de reemplazo de sistemas de techos y split.

  • Cotizaciones de precios rápidas y precisas
  • Reemplazo rápido
  • Cumplimiento y entrega rápidos
  • Equipos y accesorios disponibles localmente

20 Tons y más

Las grandes unidades comerciales de Trane ofrecen rendimiento y conectividad superiores para aplicaciones de edificios más complejas, como centros de datos o instalaciones de atención médica, con requisitos más rigurosos y zonas únicas o múltiples.

Voyager® Unidades en la azotea

Confiable, eficiente y de calidad con la entrega más rápida de la industria. Las unidades de techo Voyager están diseñadas para satisfacer las necesidades de edificios comerciales pequeños, medianos y grandes.

Voyager® 2 - 12,5 - 25 toneladas

Voyager® 3 - 27,5 - 50 toneladas 

Intellipak® Rooftop Units

Combining innovative technology and expert engineering, Intellipak rooftop units provide efficient, quiet and reliable comfort with lower operating costs. Industry’s highest energy efficiency rating of 11 or more on standard product, with 16.9 IEER available depending on configuration. AHRI certified up to 63 tons.

20 - 162 Tons

 

¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?