CONTACT A TRANE EXPERT

Water-Cooled Chillers

Características de vanguardia

  • Asian engineer wearing glasses working in the boiler room,maintenance checking technical data of heating system equipment,Thailand people

    Afronte los desafíos de eficiencia, ruido y sostenibilidad de frente

    Hemos optimizado nuestra flota de enfriadores refrigerados por agua para ayudarlo a maximizar la eficiencia, beneficiar al medio ambiente y reducir los gastos operativos. Dado que los costos de HVAC representan el 40 por ciento del consumo de energía de los edificios comerciales, el enfriador adecuado representa una oportunidad increíble para reducir la intensidad energética del mundo. Pero primero, debe funcionar para usted.

  • ctv-chiller-service-tech.jpg

    Rendimiento-líder en la industria

    El portafolio de enfriadores enfriados por agua de Trane ofrece una línea de productos innovadora que cumple con una variedad de desafíos de aplicaciones. Nuestro enfriador CenTraVac® es uno de los Chillers de bajas emisiones más silenciosos, confiables y eficientes de la industria.

  • two-people-discussing-plans.jpg

    Nos destacamos, así que tú también puedes

    Nuestra amplia gama de enfriadoras refrigeradas por agua destaca en entornos sensibles al ruido. Esta gran selección le permite realizar personalizaciones específicas en su equipo para cumplir con los requisitos específicos de su aplicación. Compare nuestra línea completa en la tabla a continuación para encontrar el Chillers de agua de Trane adecuado para usted.

Tipos de Chillers Refrigerados por Agua

Trane Water-Cooled Chillers

Water-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic

De un vistazo
  • Modelos de circuito independiente refrigerado por aire de 60 a 440 toneladas
  • Modelos enfriados por agua de 60 a 1500 toneladas disponibles con circuitos dobles
  • Disponible con refrigerante R-134a con opciones para bajo GWP R-513A y HFO R-1234ze

Water-Cooled Helical Rotary Chiller

De un vistazo

  • Rango de capacidad: 80 a 450 toneladas, 60 Hz; 60 a 450 toneladas, 50 Hz
  • Refrigerante: R-134a o R-513A
  • Mejor eficiencia a plena carga: 0,6200 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
  • Mejor eficiencia de carga parcial: 0,4800 kW / ton
  • Tipo de compresor: giratorio helicoidal
  • Presión media

CenTraVac Water-Cooled Chiller

De un vistazo
  • Rango de capacidad: 120 a 4,000+ toneladas, 60/50 Hz
  • Refrigerante: Compresor R-514A y R-1233zd
  • Mejor eficiencia a plena carga: 0,4872 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
  • Mejor eficiencia de carga parcial: 0.3055 kW / ton
  • Tipo de compresor: centrífugo
  • Baja presión

Agility™ Centrifugal Water-Cooled Chiller

De un vistazo

  • Rango de capacidad: 175 a 425 toneladas, 60/50 Hz
  • Refrigerante: R-134a o R-513A
  • Mejor eficiencia a plena carga: 0,5382 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
  • Mejor eficiencia a carga parcial: 0,3211 kW / ton

¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?

Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluciones de Alquiler

Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.